3660

CORREDERA DE APERTURA POR EMPUJE CON EXTENSIÓN COMPLETA3660

8 / 8 resultados totales

Filtrar artículos
  • CORREDERA DE APERTURA POR EMPUJE CON EXTENSIÓN COMPLETA
  • 3660

  • Push to Open
Mecanismo de apertura a presión. No se requieren pomos ni manijas para obtener un aspecto elegante y moderno.
El cajón se abre fácilmente empujando ligeramente la placa frontal.
Extensión completa (3 miembros).
El nuevo mecanismo PPD (dispositivo de protección contra tirones) minimiza los daños en la corredera.
Nuestro nuevo mecanismo patentado PAE (expansor del área de empuje, véase*1 más abajo) puede reducir la oscilación durante el cierre, y el cajón puede abrirse aunque la posición de empuje del tablero frontal (área de empuje) esté ligeramente escalonada con el centro.
Superó la prueba privada de 50.000 ciclos de apertura/cierre.
El cajón se puede desmontar levantando la palanca.
Tipo 4660 con un ancho de corredera de 45,5 mm, capacidad de carga de 15~45 kgf / par también disponible. Consulte .

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
3660-250 190-027-551
3660-300 190-027-552
3660-350 190-027-553
3660-400 190-027-554
3660-450 190-027-555
3660-500 190-027-556
3660-550 190-027-557
3660-600 190-027-558
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Longitud de la corredera Longitud de recorrido E W Capacidad de carga N (por par) F Capacidad de carga kgf (por par) Altura H Ancho W Material Tipo de corredera de cajón Desmontable Movimiento Mantener abierto Mantener cerrado Características únicas Tipo de corredera A G B C H D EAN Caja Peso (g)

3660-250

190-027-551

250

250

121

450

147

87

15

36

12.5

Acero

Corredera de cajón

Presionar para abrir

Ninguno

Ninguno

Silencioso

EXTENSIÓN COMPLETA

-

-

-

-

-

-

4510932141581

20

560

3660-300

190-027-552

300

300

171

500

147

119

15

36

12.5

Acero

Corredera de cajón

Presionar para abrir

Ninguno

Ninguno

Silencioso

EXTENSIÓN COMPLETA

71

-

-

-

-

-

4510932141598

20

680

3660-350

190-027-553

350

350

221

550

147

119

15

36

12.5

Acero

Corredera de cajón

Presionar para abrir

Ninguno

Ninguno

Silencioso

EXTENSIÓN COMPLETA

103

183

-

-

-

-

4510932141604

10

800

3660-400

190-027-554

400

400

271

600

196

119

20

36

12.5

Acero

Corredera de cajón

Presionar para abrir

Ninguno

Ninguno

Silencioso

EXTENSIÓN COMPLETA

103

199

231

-

-

-

4510932141611

10

920

3660-450

190-027-555

450

450

321

650

196

119

20

36

12.5

Acero

Corredera de cajón

Presionar para abrir

Ninguno

Ninguno

Silencioso

EXTENSIÓN COMPLETA

103

247

263

-

-

-

4510932141628

10

1040

3660-500

190-027-556

500

500

371

700

196

119

20

36

12.5

Acero

Corredera de cajón

Presionar para abrir

Ninguno

Ninguno

Silencioso

EXTENSIÓN COMPLETA

103

215

167

295

295

-

4510932141635

10

1160

3660-550

190-027-557

550

550

421

750

196

119

20

36

12.5

Acero

Corredera de cajón

Presionar para abrir

Ninguno

Ninguno

Silencioso

EXTENSIÓN COMPLETA

103

215

199

327

345

-

4510932141642

10

1280

3660-600

190-027-558

600

600

471

800

196

119

20

36

12.5

Acero

Corredera de cajón

Presionar para abrir

Ninguno

Ninguno

Silencioso

EXTENSIÓN COMPLETA

103

247

199

327

375

391

4510932141659

10

1400

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
3660-250
3660-300
3660-350
3660-400
3660-450
3660-500
3660-550
3660-600
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
3660-250 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-027-551

3660-300 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-027-552

3660-350 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-027-553

3660-400 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-027-554

3660-450 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-027-555

3660-500 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-027-556

3660-550 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-027-557

3660-600 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-027-558

Deslice para ver más

Catálogo

Manuales

Installation Manual (English) 1177_3_3660_e.pdf