4545BSS

BISAGRA DE TOPE4545BSS

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos
  • BISAGRA DE TOPE
  • Con rodamiento
  • 4545BSS

El rodamiento de bolas proporciona un movimiento suave.
Accesorios
—Tornillo de rosca de cabeza avellanada 5.5⨯32

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
4545BSS 170-920-184
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Acabado Capacidad de carga N/2 piezas Capacidad de carga kgf/2 piezas Ancho W Longitud L Espesor de la hoja (t) Tipo de bisagra Tipo de bisagra de tope EAN Caja Cartón Peso (g)

4545BSS

170-920-184

Acero Inoxidable (SUS304)

Satén

481

49

114.3

114.3

3.4

BISAGRA DE TOPE

Paralelo

4510932023078

2

50

420

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
4545BSS
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
4545BSS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-920-184

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

—La capacidad de carga es el valor cuando se utilizan dos bisagras. Para conocer las condiciones de cálculo, por favor consulte el ÍNDICE.

—Es necesario avellanar el gabinete cuando se instala en lámina metálica.