CORREDERA DE CIERRE SUAVE CON EXTENSIÓN COMPLETA4670
8 / 8 resultados totales
- Self & Soft Closing
- Extensión completa (3 miembros).
Versión en negro de la corredera 4670.
Se cierra de forma suave a 20 mm de distancia de la posición de cierre (longitud de la corredera 350 mm o inferior) o a 36 mm de distancia de la posición de cierre (longitud de la corredera 400 mm o superior).
Con mecanismo de cierre automático y suave incorporado, fácil de instalar como las correderas convencionales.
El cajón puede extraerse completamente para longitudes de correderas de 350 mm o superiores.
La anchura máxima del cajón es la longitud de la corredera + 200 mm.
Deslizamiento suave incluso con cierta desviación del gabinete debido al efecto de absorción de impactos de la parte de instalación del miembro exterior.
El cajón se puede desmontar levantando la palanca.
En Uso
Imágenes
Información relacionada
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
4670-250BL |
4670-300BL |
4670-350BL |
4670-400BL |
4670-450BL |
4670-500BL |
4670-550BL |
4670-600BL |
Nombre del artículo | 2D | 3D | Otros | RoHS | Código del artículo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4670-250BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-028-947 |
4670-300BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-028-948 |
4670-350BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-028-949 |
4670-400BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-028-950 |
4670-450BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-028-951 |
4670-500BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-028-952 |
4670-550BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-028-953 |
4670-600BL | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-028-954 |
Catálogo
Manuales
Installation Manual (English) | 1179_2_4670_e.pdf |
---|
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.