5H

GANCHO UTILITARIO GRANDE5H

6 / 6 resultados totales

Filtrar artículos
  • GANCHO UTILITARIO GRANDE
  • 5H

Diseño biselado.
Se puede utilizar de varias maneras, como tiradores, ganchos de pared y perchas para ropa.
Disponible en dos tipos de acabados.

Planos/ilustraciones

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
5H-45M 110-028-553
5H-45TT 110-028-554
5H-60M 110-028-555
5H-60TT 110-028-556
5H-85M 110-028-557
5H-85TT 110-028-558
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Acabado L P H1 H2 B2 d1 d2 Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf H3 B1 Tipo Tipo de instalación Funciones adicionales Instalación aplicable EAN Caja Cartón

5H-45M

110-028-553

Acero Inoxidable (SUS304)

Espejo

45

30

56

34.5

32.5

4.5

9

370

38

15

37.9

Estándar

Pared

Ninguno

Madera

4510932162463

15

150

5H-45TT

110-028-554

Acero Inoxidable (SUS304)

Combinación de apariencia satinada y espejo

45

30

56

34.5

32.5

4.5

9

370

38

15

37.9

Estándar

Pared

Ninguno

Madera

4510932162470

15

150

5H-60M

110-028-555

Acero Inoxidable (SUS304)

Espejo

60

40

72.7

43.4

43.5

5.5

10.5

350

36

19

47.7

Estándar

Pared

Ninguno

Madera

4510932162487

10

100

5H-60TT

110-028-556

Acero Inoxidable (SUS304)

Combinación de apariencia satinada y espejo

60

40

72.7

43.4

43.5

5.5

10.5

350

36

19

47.7

Estándar

Pared

Ninguno

Madera

4510932162494

10

100

5H-85M

110-028-557

Acero Inoxidable (SUS304)

Espejo

85

60

94

60.6

58.2

6.5

12.4

330

34

25

66.7

Estándar

Pared

Ninguno

Madera

4510932162500

5

50

5H-85TT

110-028-558

Acero Inoxidable (SUS304)

Combinación de apariencia satinada y espejo

85

60

94

60.6

58.2

6.5

12.4

330

34

25

66.7

Estándar

Pared

Ninguno

Madera

4510932162517

5

50

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
5H-45M
5H-45TT
5H-60M
5H-60TT
5H-85M
5H-85TT
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
5H-45M DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-028-553

5H-45TT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-028-554

5H-60M DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-028-555

5H-60TT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-028-556

5H-85M DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-028-557

5H-85TT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-028-558