CERRADURA PARA GABINETE6830-30MK
2 / 2 resultados totales
Filtrar artículos
- CERRADURA PARA GABINETE
- 6830-30MK
- Serie mit tauschbarem Zylinder

- Serie de cerraduras de cilindro intercambiables con sistema de llave maestra.
El cilindro se puede sustituir fácilmente con la llave de cambio MD-K1.
La llave reversible se puede quitar cuando se bloquea y desbloquea. (Girando 180°).
7.800 cambios de llave disponibles. (Máx. 750 cambios de llave/ llave maestra)
Las llaves se pueden compartir con series de cerraduras de cilindro intercambiables. Además, la llave maestra (se vende por separado) también se puede utilizar para la gestión unificada.
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
6830-30MKGA | 150-060-196 |
![]() |
![]() |
6830-30MKDN | 150-060-193 |
![]() |
Se vende por separado
Se vende por separado
Se vende por separado
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
6830-30MKGA |
6830-30MKDN |
Se vende por separado
Nombre del artículo |
---|
MD-N1-B |
MD-N1-D |
Se vende por separado
Nombre del artículo |
---|
MD-MK1 |
MD-K1 |
Se vende por separado
Catálogo
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.