920BS

CERRADURA DE LEVA920BS

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos
  • CERRADURA DE LEVA
  • Con obturador de perforación
  • 920BS

Cerradura de cilindro con cierre de llave.
La llave reversible puede retirarse cuando está bloqueada (girando 90º). Para asegurarse de que la aplicación está correctamente bloqueada.
3.200 cambios de llave disponibles. El sistema de llave maestra está disponible con un recargo. (Máximo 120 cambios de llave/llave maestra.)
La leva puede cambiarse a tipo recto con un recargo.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
920BS-B 150-025-144
920BS-D 150-001-237
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Tipo de llave Espesor mínimo de la puerta Espesor máximo de la puerta Cambios de llave Material principal Forma de la llave Anchura exterior del anillo Longitud L1 Longitud L2 Método de instalación Llave removible Ángulo de giro de la llave Aplicación Tipo Superficie de montaje Función de la llave maestra Posición de bloqueo Color EAN Caja Cartón Peso (g)

920BS-B

150-025-144

Llave diferente

0.8

12

3001 a 30000

Latón

Llave plana calada

22.5

32

22

Tuerca

Cuando está bloqueado

90°

Solapas de un solo lado

Cerradura para lámina metálica

Lámina metálica

Pedido especial

Llave no removible

Plateada

4510932063722

12

60

97.4

920BS-D

150-001-237

Llave similar

0.8

12

3001 a 30000

Latón

Llave plana calada

22.5

32

22

Tuerca

Cuando está bloqueado

90°

Solapas de un solo lado

Cerradura para lámina metálica

Lámina metálica

Pedido especial

Llave no removible

Plateada

4510932063029

12

60

97.4

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
920BS-B
920BS-D
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
920BS-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-025-144

920BS-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-001-237