936

TIRADOR936

4 / 4 resultados totales

Filtrar artículos

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
936-55-SCR 100-010-101
936-100-SNI 100-019-127
936-100-DC 100-010-003
936-55-SNI 100-019-096
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Acabado L P S Altura H Espesor de agarre D Tipo de cuerpo Forma de la manija Tipo de manija en forma de U Tipo de instalación Tipo Tipo de instalación (Arco) Montaje aplicable Color (para búsqueda) EAN Caja Cartón Peso (g)

936-55-SCR

100-010-101

Aleación de zinc (ZDC)

Cromo satinado

66.5

55

8

23

9

Montaje con tornillos traseros

Forma de U

Recto

Tornillo hembra

Tirador

Montaje trasero

Madera

Gris/Plateado

4510932007825

50

200

40

936-100-SNI

100-019-127

Aleación de zinc (ZDC)

Níquel

112

100.5

10

23

9

Montaje con tornillos traseros

Forma de U

Recto

Tornillo hembra

Tirador

Montaje trasero

Madera

Gris/Plateado

4510932007856

50

200

52

936-100-DC

100-010-003

Aleación de zinc (ZDC)

Cromo mate/Claro

112

100.5

10

23

9

Montaje con tornillos traseros

Forma de U

Recto

Tornillo hembra

Tirador

Montaje trasero

Madera

Gris/Plateado

4510932007849

50

200

52

936-55-SNI

100-019-096

Aleación de zinc (ZDC)

Níquel

66.5

55

8

23

9

Montaje con tornillos traseros

Forma de U

Recto

Tornillo hembra

Tirador

Montaje trasero

Madera

Gris/Plateado

4510932007832

50

300

40

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
936-55-SCR
936-100-SNI
936-100-DC
936-55-SNI
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
936-55-SCR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-101

936-100-SNI DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-019-127

936-100-DC DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-003

936-55-SNI DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-019-096