A800

DESLIZADORES DE NIVELACIÓNA800

5 / 5 resultados totales

Filtrar artículos
  • DESLIZADORES DE NIVELACIÓN
  • A800
El cuerpo y la base pueden girar por separado, lo que permite su ajuste después de la instalación.
Deslizador de nivelación con base de plástico para evitar que se raye el piso.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
A800-40HL 200-140-530
A800-60L 200-140-531
A800-40L 200-140-532
A800-50L 200-140-533
A800-50HL 200-140-534
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS L1 L2 D d Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf Material principal Material del tornillo roscado Material de la base Altura del cuerpo H EAN Peso (g)

A800-40HL

200-140-530

54

32

40

M8

588

60

PA

Acero (SWCH)

Elastómero (TPE)

47

4510932097024

71

A800-60L

200-140-531

24

26

60

M10

588

60

PA

Acero (SWCH)

Elastómero (TPE)

50

4510932097031

69

A800-40L

200-140-532

23

24

40

M8

588

60

PA

Acero (SWCH)

Elastómero (TPE)

47

4510932097048

35

A800-50L

200-140-533

24

25.5

50

M10

588

60

PA

Acero (SWCH)

Elastómero (TPE)

49.5

4510932097055

58

A800-50HL

200-140-534

54

34

50

M10

588

60

PA

Acero (SWCH)

Elastómero (TPE)

88

4510932097062

113

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
A800-40HL
A800-60L
A800-40L
A800-50L
A800-50HL
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
A800-40HL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-530

A800-60L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-531

A800-40L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-532

A800-50L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-533

A800-50HL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-534