AD-503KB, AD-503

DESLIZADORES DE NIVELACIÓNAD-503KB, AD-503

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos
  • DESLIZADORES DE NIVELACIÓN
  • AD-503KB, AD-503
Stock limitado
Tuerca hexagonal en la parte inferior para facilitar la instalació con llave de impacto.
AD-503KB: Con cubierta de elastómero antideslizante.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
AD-503-KB 200-013-623
AD-503 200-013-624
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto Marca RoHS Especificación Material principal Material del tornillo roscado Diámetro del tornillo roscado Longitud del tornillo roscado L1 Diámetro de la base Altura del cuerpo H Material de la base Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf EAN Peso (g)

AD-503-KB

200-013-623

-

Con cubierta

Acero (SPCC)

Acero (SWRCH)

M10

30.5

41

50

Elastómero (TPE)

400

41

4510932089951

62

AD-503

200-013-624

Sin cubierta

Acero (SPCC)

Acero (SWCH)

M10

30.5

37

48

Metal

3000

306

4510932089968

59

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
AD-503-KB
AD-503
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
AD-503-KB DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-013-623

AD-503 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-013-624