AD-KH

TAPA MULTIUSOS (CON AMORTIGUADOR)AD-KH

3 / 3 resultados totales

Filtrar artículos

trash grommet, stainless steel, trash chute, linen chute, waste chute, waste container, trash ring, disposal ring, waste management, built-in, countertop

  • TAPA MULTIUSOS (CON AMORTIGUADOR)
  • Con tapa
  • AD-KH

  • Soft Close

trash grommet, stainless steel, trash chute, linen chute, waste chute, waste container, trash ring, disposal ring, waste management, built-in, countertop

Con amortiguador para evitar que la tapa se cierre de golpe.
Ahora tenemos nuevos tipos disponibles. (AD-KH020-HL y AD-KH028-HL)
Fabricado en acero inoxidable para resistir la corrosión. Disponible en áreas expuestas al agua.
Amplia apertura.
El peso de equilibrio restablece la tapa en posición horizontal.

Videos

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
AD-KH015-HL 210-022-108
AD-KH020-HL 210-037-893
AD-KH028-HL 210-037-894
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Viejo nombre del artículo Material Acabado A B C D E F G Tapa incluida Amortiguador incluido Posición de montaje Dimensiones de apertura (ancho) Aplicaciones Forma EAN Caja Cartón Peso (g)

AD-KH015-HL

210-022-108

AD-KH017-HL

Acero Inoxidable (SUS304)

Satén

170

1.2

36

146

80

93

147

Techo

146

TAPA MULTIUSOS

Cuadrado

4510932037341

1

10

970

AD-KH020-HL

210-037-893

-

Acero Inoxidable (SUS304)

Satén

220

1.2

50

196

77

127

197

Techo

196

TAPA MULTIUSOS

Cuadrado

4510932178167

1

6

1400

AD-KH028-HL

210-037-894

-

Acero Inoxidable (SUS304)

Satén

300

1.2

72

276

80

186

277

Techo

276

TAPA MULTIUSOS

Cuadrado

4510932178174

1

4

2700

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
AD-KH015-HL
AD-KH020-HL
AD-KH028-HL
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
AD-KH015-HL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-022-108

AD-KH020-HL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-037-893

AD-KH028-HL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-037-894
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
  • Soft closing lids made of stainless steel