ADCS, ADC

DESLIZADORES DE NIVELACIÓNADCS, ADC

15 / 15 resultados totales

Filtrar artículos
  • DESLIZADORES DE NIVELACIÓN
  • ADCS, ADC

ADC (acero): La parte inferior con encaje transversal permite una fácil instalación.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
ADCS60-12-120 200-141-220
ADCS60-16-100 200-141-222
ADCS60-16-130 200-141-223
ADCS60-16-180 200-141-225
ADCS60-20-100 200-141-226
ADCS60-20-130 200-141-227
ADCS60-20-180 200-141-229
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS H S B d Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf Material del cuerpo Material del tornillo Diámetro inferior D Material inferior EAN Cartón Peso (g)

ADCS60-12-120

200-141-220

145

120

19

M12

2940

300

Acero Inoxidable (SUS304)

Acero Inoxidable (SUS304)

60

Metal

4510932033992

35

365

ADCS60-16-100

200-141-222

127

100

24

M16

5488

560

Acero Inoxidable (SUS304)

Acero Inoxidable (SUS304)

60

Metal

4510932034005

25

440

ADCS60-16-130

200-141-223

157

130

24

M16

5488

560

Acero Inoxidable (SUS304)

Acero Inoxidable (SUS304)

60

Metal

4510932034012

25

480

ADCS60-16-180

200-141-225

207

180

24

M16

5488

560

Acero Inoxidable (SUS304)

Acero Inoxidable (SUS304)

60

Metal

4510932034029

20

550

ADCS60-20-100

200-141-226

130

100

30

M20

8624

880

Acero Inoxidable (SUS304)

Acero Inoxidable (SUS304)

60

Metal

4510932034036

20

590

ADCS60-20-130

200-141-227

160

130

30

M20

8624

880

Acero Inoxidable (SUS304)

Acero Inoxidable (SUS304)

60

Metal

4510932034043

20

650

ADCS60-20-180

200-141-229

210

180

30

M20

8624

880

Acero Inoxidable (SUS304)

Acero Inoxidable (SUS304)

60

Metal

4510932034050

15

750

Deslice para ver más


Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
ADC60-20-180 200-140-071
ADC60-12-120 200-141-533
ADC60-16-100 200-141-535
ADC60-16-130 200-141-536
ADC60-16-180 200-141-538
ADC60-20-100 200-141-540
ADC60-20-130 200-141-541
ADC60-20-150 200-141-542
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS H S B d Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf Material del cuerpo Material del tornillo Diámetro inferior D Material inferior EAN Cartón Peso (g)

ADC60-20-180

200-140-071

210

180

30

M20

8624

880

Acero

Acero

60

Metal

4510932033985

15

740

ADC60-12-120

200-141-533

145

120

19

M12

2940

300

Acero

Acero

60

Metal

4510932033916

35

355

ADC60-16-100

200-141-535

127

100

24

M16

5488

560

Acero

Acero

60

Metal

4510932033923

25

440

ADC60-16-130

200-141-536

157

130

24

M16

5488

560

Acero

Acero

60

Metal

4510932033930

20

480

ADC60-16-180

200-141-538

207

180

24

M16

5488

560

Acero

Acero

60

Metal

4510932033947

20

540

ADC60-20-100

200-141-540

130

100

30

M20

8624

880

Acero

Acero

60

Metal

4510932033954

20

580

ADC60-20-130

200-141-541

160

130

30

M20

8624

880

Acero

Acero

60

Metal

4510932033961

20

640

ADC60-20-150

200-141-542

180

150

30

M20

8624

880

Acero

Acero

60

Metal

4510932033978

20

680

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
ADCS60-12-120
ADCS60-16-100
ADCS60-16-130
ADCS60-16-180
ADCS60-20-100
ADCS60-20-130
ADCS60-20-180
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
ADCS60-12-120 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-220

ADCS60-16-100 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-222

ADCS60-16-130 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-223

ADCS60-16-180 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-225

ADCS60-20-100 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-226

ADCS60-20-130 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-227

ADCS60-20-180 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-229

Deslice para ver más

Cuerpo

Nombre del artículo
ADC60-20-180
ADC60-12-120
ADC60-16-100
ADC60-16-130
ADC60-16-180
ADC60-20-100
ADC60-20-130
ADC60-20-150
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
ADC60-20-180 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-071

ADC60-12-120 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-533

ADC60-16-100 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-535

ADC60-16-130 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-536

ADC60-16-180 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-538

ADC60-20-100 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-540

ADC60-20-130 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-541

ADC60-20-150 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-542