AF-25H_3
Filtrar artículos
Stock limitado

Tabla de especificaciones

Partes opcionales

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
AF-25-FB 250-188-718
RR-12L 250-121-121
FD70C-OS-2000SIL 250-121-148
FD70C-OS-3600SIL 250-121-149
AF-25-P03 250-940-961
AF-25-P16 250-181-196
AF-25-W03 250-940-967
MN799Z160E101 100-010-386
1050-3M 250-125-178
1050-4M 250-125-179
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto Información de ventas Marca RoHS Nombre de la pieza Material Acabado Material (panel de la cubierta) Acabado (panel de la cubierta) Color (panel de la cubierta) Material (soporte de instalación) Acabado (soporte de instalación) Material (tapa) Color (tapa) EAN

AF-25-FB

250-188-718

-

Panel de cubierta (4000 mm)

Aleación de aluminio

Plateado anodizado

-

-

-

-

-

-

-

4510932128186

RR-12L

250-121-121

-

Guía inferior para enclavamiento

Acero Inoxidable (SUS304)/POM

Cromo satinado/Blanco natural

-

-

-

-

-

-

-

4510932122078

FD70C-OS-2000SIL

250-121-148

Discontinued

Juego de soportes de instalación para aparadores 2000 mm

-

-

Aleación de aluminio

Anodizado

Plateada

Acero

Cromato de color (trivalente)

ABS

Negro

4510932122245

FD70C-OS-3600SIL

250-121-149

Discontinued

Juego de soportes de instalación para aparadores 3600 mm

-

-

Aleación de aluminio

Anodizado

Plateada

Acero

Cromato de color (trivalente)

ABS

Negro

4510932122252

AF-25-P03

250-940-961

-

-

Empaquetado (2500 mm) 5 mm Para vidrio

Elastómero (TPE)

Gris claro

-

-

-

-

-

-

-

4510932128285

AF-25-P16

250-181-196

-

-

Empaquetado (2500 mm) 6 mm Para vidrio

Elastómero (TPE)

Gris claro

-

-

-

-

-

-

-

4510932127233

AF-25-W03

250-940-967

-

-

Marco transversal (2000 mm)

Aleación de aluminio

Plateado anodizado

-

-

-

-

-

-

-

4510932128308

MN799Z160E101

100-010-386

-

-

Tirador

Aleación de zinc (ZDC)

Cromo satinado

-

-

-

-

-

-

-

4510932040433

1050-3M

250-125-178

-

Carril de la guía

Aleación de aluminio

Plateada

-

-

-

-

-

-

-

4510932125574

1050-4M

250-125-179

-

Carril de la guía

Aleación de aluminio

Plateada

-

-

-

-

-

-

-

4510932125581

Deslice para ver más


Descargar CAD

Partes opcionales

Nombre del artículo
AF-25-FB
RR-12L
FD70C-OS-2000SIL
FD70C-OS-3600SIL
AF-25-P03
AF-25-P16
AF-25-W03
MN799Z160E101
1050-3M
1050-4M
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Información de ventas Código del artículo
AF-25-FB DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

-

250-188-718

RR-12L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

-

250-121-121

FD70C-OS-2000SIL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

Discontinued

250-121-148

FD70C-OS-3600SIL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

Discontinued

250-121-149

AF-25-P03 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

-

250-940-961

AF-25-P16 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

-

250-181-196

AF-25-W03 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

-

250-940-967

MN799Z160E101 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

-

100-010-386

1050-3M DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

-

250-125-178

1050-4M DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

-

250-125-179