AP-BR06

BANDA DELIMITADORAAP-BR06

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos
  • BANDA DELIMITADORA
  • Modelo de montaje embutido
  • AP-BR06

Se puede empotrar en el interior de la pared.
Tipos con correa de 3,5 m y 5 m disponibles.
Puerta con cerradura para evitar el maltrato.
Utilice el gancho de sujeción (se vende por separado) para fijar la correa extraída.
Tipo de montaje en superficie y tipo de montaje embutido disponible para los ganchos de sujeción opcionales. Al igual que la mampara, el tipo de montaje embutido tiene una cerradura en la puerta.
Impresión de seda en la correa disponible bajo pedido.

En Uso

Imágenes

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
AP-BR063(SH) 290-885-007
AP-BR065(SH) 290-885-008
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Acabado Color de la cinta Longitud de la cinta (mm) Tipo de partición de la cinta Forma Tipo de instalación Opciones especiales de estampado EAN

AP-BR063(SH)

290-885-007

Acero Inoxidable (SUS304)

Satén

Rojo

3500

Cuerpo

Redondo

Montaje empotrado en la pared

Estampado en seda (palabras/logotipo)

4510932139427

AP-BR065(SH)

290-885-008

Acero Inoxidable (SUS304)

Satén

Rojo

5000

Cuerpo

Redondo

Montaje empotrado en la pared

Estampado en seda (palabras/logotipo)

4510932139434

Deslice para ver más


Se vende por separado

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
AP-BR060(SH) 290-885-009
AP-BR061(SH) 290-885-010
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Acabado Especificación EAN

AP-BR060(SH)

290-885-009

Acero Inoxidable (SUS304)

Satén

Empotrado

4510932139441

AP-BR061(SH)

290-885-010

Acero Inoxidable (SUS304)

Satén

Montaje superficial

4510932139458

Deslice para ver más

Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
AP-BR063(SH)
AP-BR065(SH)
Nombre del artículo 2D 3D RoHS Código del artículo
AP-BR063(SH) DXF DWG SAT IGES X_T STEP

290-885-007

AP-BR065(SH) DXF DWG SAT IGES X_T STEP

290-885-008

Deslice para ver más

Se vende por separado

Nombre del artículo
AP-BR060(SH)
AP-BR061(SH)
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
AP-BR060(SH) DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

290-885-009

AP-BR061(SH) DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

290-885-010