AP-DH

BASE PARA ESTANTESAP-DH

4 / 4 resultados totales

Filtrar artículos
  • BASE PARA ESTANTES
  • Montaje embutido
  • AP-DH
La cremallera para estante de aluminio hace que sea fácil de cortar a la longitud adecuada, incluso mientras está unido a la madera o mientras está agrupado.
El tipo a presión no requiere tornillos para su instalación
El nuevo diseño sujeta los objetos con firmeza y evita que el soporte del estante se desplace por fuerza o contacto involuntario.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
AP-DH1820 120-030-088
AP-DH1820BL 120-036-269
APDH1820BZ 120-045-701
AP-DH2600 120-030-089
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Tipo de aplicación A B C Material Acabado Capacidad de carga Bases de estantería requeridas Espesor del perfil Longitud de la base para estanterías Color Serie Tipo Capacidad de carga kgf Capacidad de carga N EAN Cartón

AP-DH1820

120-030-088

Montaje empotrado

1820

1780

17

Aleación de aluminio

Plateado anodizado

31 a 45 kg

4

Por debajo de 1 mm (empotrado)

456 a 1820 mm

Plateada

AP

BASE PARA ESTANTES

45

441

4510932015301

100

AP-DH1820BL

120-036-269

Montaje empotrado

1820

1780

17

Aleación de aluminio

Negro

31 a 45 kg

4

Por debajo de 1 mm (empotrado)

456 a 1820 mm

Negro

AP

BASE PARA ESTANTES

45

441

4510932174671

100

APDH1820BZ

120-045-701

Montaje empotrado

1820

1780

17

Aleación de aluminio

Anodizado bronce

31 a 45 kg

4

Por debajo de 1 mm (empotrado)

456 a 1820 mm

Bronce

AP

BASE PARA ESTANTES

45

441

4510932189033

100

AP-DH2600

120-030-089

Montaje empotrado

2600

2500

47

Aleación de aluminio

Plateado anodizado

31 a 45 kg

4

Por debajo de 1 mm (empotrado)

Más de 2501 mm

Plateada

AP

BASE PARA ESTANTES

45

441

4510932015318

60

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
AP-DH1820
AP-DH1820BL
APDH1820BZ
AP-DH2600
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
AP-DH1820 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-030-088

AP-DH1820BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-036-269

APDH1820BZ DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-045-701

AP-DH2600 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-030-089