AR3-16

MINICORREDERA DE ALUMINIOAR3-16

3 / 3 resultados totales

Filtrar artículos
  • MINICORREDERA DE ALUMINIO
  • EXTENSIÓN COMPLETA
  • AR3-16

Extensión completa (3 miembros).
Solo 16 mm de altura, adecuado para varios lugares.
Elementos exteriores e interiores ligeros fabricados con material extruido de aleación de aluminio.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
AR3-16-80 190-012-581
AR3-16-100 190-012-582
AR3-16-150 190-012-583
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Longitud de la corredera Longitud de recorrido B Capacidad de carga kgf (por par) Capacidad de carga N (por par) Altura H Ancho W Material principal Tipo de corredera de cajón Desmontable Mantener abierto Mantener cerrado Tipo de corredera A EAN Caja Peso (g)

AR3-16-80

190-012-581

80

77

56

2

20

16

11

Aleación de aluminio

Corredera de cajón

Ninguno

Ninguno

Ninguno

EXTENSIÓN COMPLETA

-

4510932030366

50

31.44

AR3-16-100

190-012-582

100

117

76

3

29

16

11

Aleación de aluminio

Corredera de cajón

Ninguno

Ninguno

Ninguno

EXTENSIÓN COMPLETA

38

4510932030373

50

35.6

AR3-16-150

190-012-583

150

151

126

4

39

16

11

Aleación de aluminio

Corredera de cajón

Ninguno

Ninguno

Ninguno

EXTENSIÓN COMPLETA

63

4510932030380

50

54.3

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
AR3-16-80
AR3-16-100
AR3-16-150
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
AR3-16-80 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-012-581

AR3-16-100 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-012-582

AR3-16-150 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-012-583