ARW2-16

MINICORREDERA DE ALUMINIOARW2-16

3 / 3 resultados totales

Filtrar artículos
  • MINICORREDERA DE ALUMINIO
  • 2 DIRECCIONES
  • ARW2-16

Extensión 3/4 (2 miembros).
El retenedor permite un movimiento suave.
Solo 16 mm de altura con una pequeña desviación, adecuado para varios lugares.
Elementos exteriores e interiores ligeros fabricados con material extruido de aleación de aluminio.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
ARW2-16-70 190-012-578
ARW2-16-100 190-012-579
ARW2-16-150 190-012-580
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Longitud de la corredera Longitud del recorrido frontal Longitud de retroceso C E Capacidad de carga kgf/par (Instalación vertical) B Capacidad de carga N/par (Instalación vertical) Capacidad de carga N/par (Instalación horizontal) Capacidad de carga kgf/par (Instalación horizontal) Altura H Ancho W Material principal Tipo de corredera de cajón Desmontable Especificación (para búsqueda) Mantener abierto Mantener cerrado Tipo de corredera Modelo del riel de guía A D EAN Caja Peso (g)

ARW2-16-70

190-012-578

70

32

32

70

46

3

46

29

11

1.1

16

6

Aleación de aluminio

Corredera de cajón

Ninguno

2 DIRECCIONES

Ninguno

Ninguno

Extensión 3/4

Otros tipos

-

-

4510932030335

20

15.34

ARW2-16-100

190-012-579

100

40

40

100

76

5

76

49

20

2

16

6

Aleación de aluminio

Corredera de cajón

Ninguno

2 DIRECCIONES

Ninguno

Ninguno

Extensión 3/4

Otros tipos

38

38

4510932030342

20

21.2

ARW2-16-150

190-012-580

150

79

79

150

126

7

126

69

30

3.1

16

6

Aleación de aluminio

Corredera de cajón

Ninguno

2 DIRECCIONES

Ninguno

Ninguno

Extensión 3/4

Otros tipos

63

63

4510932030359

20

29.1

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
ARW2-16-70
ARW2-16-100
ARW2-16-150
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
ARW2-16-70 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-012-578

ARW2-16-100 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-012-579

ARW2-16-150 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-012-580