TUERCA AS DE ACERO INOXIDABLE
8 / 8 resultados totales
- — Se utiliza para fijar una pieza al marco de aluminio y hace posible
la post—instalación.
—Con recubrimiento para evitar que se afloje el tornillo.
— Puede fijar el marco de aluminio y el herraje de forma segura.
— Mejora la eficiencia del trabajo con pocos errores de instalación.
—Se aplica ampliamente a diversos marcos de aluminio.
En Uso
Imágenes
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
[Applicable Groove Width]
-
Mostrar todo
[Installation]
1. Temporarily fix the AS nut to the functional hardware with mounting screw. -
Mostrar todo
2. Insert the AS nut into the groove of the aluminium frame.
-
Mostrar todo
3. Make sure that the AS nut is in the groove, and then tighten the screw.
-
Mostrar todo
4. When tightening the screw, AS nut rotates and is caught on the aluminium frame and fixes the functional hardware securely.
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
AS-6M3 |
AS-8M3 |
AS-10M6 |
AS-6M4 |
AS-10M4 |
AS-8M4 |
AS-8M5 |
AS-10M5 |
Nombre del artículo | 2D | 3D | Otros | RoHS | Código del artículo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-6M3 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-040-676 |
AS-8M3 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-040-677 |
AS-10M6 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-040-679 |
AS-6M4 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-040-684 |
AS-10M4 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-040-678 |
AS-8M4 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-040-685 |
AS-8M5 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-040-686 |
AS-10M5 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
120-040-687 |
Catálogo

Nota
—Instalar con el par de torsión recomendado. Tuerca AS no incluida en el juego de piezas de la serie AS (para instalar en marco de aluminio).
El efecto del revestimiento anti-aflojamiento se debilita cuando se utiliza repetidamente. Utilice como máximo 2–3 veces como guía.
—No se incluyen los tornillos de montaje cuando se pide una sola tuerca AS. Prepare los tornillos de montaje de la longitud adecuada según los marcos de aluminio.
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
No tiene productos vistos recientemente.
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.