AS-22-A15-55_3

RODAMIENTO DE ACERO

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos
  • RODAMIENTO DE ACERO
  • Modelo de periferia exterior plana/Alta resistencia (Modelo con agujero en el eje interior/Esfera completa)
Realización bajo pedido
Se puede hacer bajo pedido (diferente tamaño, etc.).

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
AS-608ZZ-2 210-137-037
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Capacidad de carga N/300 r.p.m Capacidad de carga kgf/300 r.p.m Ancho B Diámetro externo D Diámetro interno d1 Material del anillo interno Material del anillo externo Tipo del anillo externo Tipo de instalación EAN Cartón Peso (g)

AS-608ZZ-2

210-137-037

294

30

7

22

8

Acero (SUM)

Acero (STKM)

Tipo plano

Eje interior

4510932104678

1000

14.8

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
AS-608ZZ-2
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
AS-608ZZ-2 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-137-037