AS-HG-AL

BISAGRA DE TOPE PARA MARCO DE ALUMINIOAS-HG-AL

4 / 4 resultados totales

Filtrar artículos
  • BISAGRA DE TOPE PARA MARCO DE ALUMINIO
  • AS-HG-AL

Bisagras especiales que encajan perfectamente con la ranura de montaje del marco de aluminio. No se necesitan arandelas adicionales.
Los casquillos de plástico proporcionan un movimiento suave y evitan la fricción entre metales.
Material de aleación de aluminio, peso ligero y excelente diseño.
Bisagra de acero inoxidable AS-HG-SUS del mismo tipo también disponible.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
AS-HG-AL-M3020 170-011-679
AS-HG-AL-M3030 170-011-680
AS-HG-AL-M3040 170-011-681
AS-HG-AL-M4040 170-011-682
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS W1 W2 W3 W5 Capacidad de carga N/2 piezas W4 Capacidad de carga kgf/2 piezas Material principal Acabado principal Longitud del cuerpo L Espesor de la hoja (t) Tipo de cuerpo Aplicación Característica única Tamaño del marco de aluminio Anchura de la ranura del marco de aluminio Tipo de producto EAN

AS-HG-AL-M3020

170-011-679

43

18

25

16

147

11

15

Aleación de aluminio

Plateado anodizado

60

3.8

BISAGRA DE TOPE

Sala limpia

Contiene casquillos de plástico

3020

6
8
10

Bisagra

4510932065894

AS-HG-AL-M3030

170-011-680

50

25

25

16

147

16

15

Aleación de aluminio

Plateado anodizado

60

3.8

BISAGRA DE TOPE

Sala limpia

Contiene casquillos de plástico

3030

6
8
10

Bisagra

4510932065900

AS-HG-AL-M3040

170-011-681

57

32

25

16

147

21

15

Aleación de aluminio

Plateado anodizado

60

3.8

BISAGRA DE TOPE

Sala limpia

Contiene casquillos de plástico

3040

6
8
10

Bisagra

4510932065917

AS-HG-AL-M4040

170-011-682

64

32

32

21

147

21

15

Aleación de aluminio

Plateado anodizado

60

3.8

BISAGRA DE TOPE

Sala limpia

Contiene casquillos de plástico

4040

6
8
10

Bisagra

4510932065924

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
AS-HG-AL-M3020
AS-HG-AL-M3030
AS-HG-AL-M3040
AS-HG-AL-M4040
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
AS-HG-AL-M3020 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-011-679

AS-HG-AL-M3030 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-011-680

AS-HG-AL-M3040 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-011-681

AS-HG-AL-M4040 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-011-682

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

—La capacidad de carga es el valor cuando se utilizan dos bisagras. Para conocer las condiciones de cálculo, por favor consulte el ÍNDICE.