ASM

VENTILADOR DE ACERO INOXIDABLEASM

4 / 4 resultados totales

Filtrar artículos
  • VENTILADOR DE ACERO INOXIDABLE
  • ASM

Los pequeños agujeros (⌀1,5 mm) impiden la entrada de insectos.

En Uso

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
ASM-37 210-030-010
ASM-45 210-030-011
ASM-60 210-030-012
ASM-85 210-030-013
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Color Acabado Material D1 D2 T n Área máxima de escape mm2 Forma Dimensión externa D Método de instalación EAN Caja Cartón Peso (g)

ASM-37

210-030-010

Plateada

Satén

Acero Inoxidable (SUS304)

36

30.5

4.5

37

65

Redondo

36

Empotrado

4510932730013

100

3600

3

ASM-45

210-030-011

Plateada

Satén

Acero Inoxidable (SUS304)

46

40.5

4.5

59

104

Redondo

46

Empotrado

4510932730020

100

3600

5

ASM-60

210-030-012

Plateada

Satén

Acero Inoxidable (SUS304)

60

52.5

5

127

224

Redondo

60

Empotrado

4510932730037

100

2400

8

ASM-85

210-030-013

Plateada

Satén

Acero Inoxidable (SUS304)

85

77

5

271

478

Redondo

85

Empotrado

4510932035491

50

1000

13.5

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
ASM-37
ASM-45
ASM-60
ASM-85
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
ASM-37 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-030-010

ASM-45 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-030-011

ASM-60 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-030-012

ASM-85 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-030-013