- COMPONENTES INDUSTRIALES
- VARIOS
- TAPAS MULTIUSOS
- AZ-GD231-HL
- AZ-GD231-HL
TAPA MULTIUSOS (CON AMORTIGUADOR)AZ-GD231-HL
1 / 1 resultados totales
Filtrar artículos
trash grommet, stainless steel, trash chute, linen chute, waste chute, waste container, trash ring, disposal ring, waste management, built-in
- Soft Close
trash grommet, stainless steel, trash chute, linen chute, waste chute, waste container, trash ring, disposal ring, waste management, built-in
- Se instala desde el interior del contenedor de basura para darle un aspecto limpio.
Con amortiguador para evitar que la tapa se cierre de golpe.
Placas antipinchazos integradas.
Resistente a la corrosión.
También está disponible una guía (que se vende por separado) para llevar los residuos al contenedor de basura interior.
Videos
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Descargar CAD
Catálogo
Manuales
Installation Manual (English) | 1252_2_azgd231_hl_e.pdf |
---|
Productos relacionados
Categoría
- COMPONENTES INDUSTRIALES
- VARIOS
- TAPAS MULTIUSOS
- AZ-GD231-HL