AZ-GD232-HL

TAPA MULTIUSOS (CON AMORTIGUADOR)AZ-GD232-HL

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos

trash grommet, stainless steel, trash chute, linen chute, waste chute, waste container, trash ring, disposal ring, waste management, built-in

  • TAPA MULTIUSOS (CON AMORTIGUADOR)
  • Con tapa/Modelo para montaje inclinado
  • AZ-GD232-HL

  • Soft Close

trash grommet, stainless steel, trash chute, linen chute, waste chute, waste container, trash ring, disposal ring, waste management, built-in

Se puede instalar la tapa hasta 45°.
El montaje inclinado permite introducir la basura fácilmente.
El ángulo se puede ajustar fácilmente cambiando la posición del peso.
Con amortiguador para evitar que la tapa se cierre de golpe.
Placas antipinchazos integradas.
Resistente a la corrosión.
También está disponible una guía (que se vende por separado) para llevar los residuos al contenedor de basura interior.

Videos

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
AZ-GD232-HL 210-032-975
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Acabado Tapa incluida Amortiguador incluido Posición de montaje Dimensiones de apertura (ancho) Aplicaciones Forma EAN Caja Cartón Peso (g)

AZ-GD232-HL

210-032-975

Acero Inoxidable (SUS304)

Satén

Inclinación

234

TAPA MULTIUSOS

Cuadrado

4510932165808

1

10

2200

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
AZ-GD232-HL
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
AZ-GD232-HL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-032-975

Deslice para ver más

Catálogo

Manuales

Installation Manual (English) 0938_5_azgd232_e.pdf
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
  • Soft closing lids made of stainless steel