BOS-180, BOS-240

SOPORTE PLEGABLEBOS-180, BOS-240

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos
  • SOPORTE PLEGABLE
  • BOS-180, BOS-240

Con palanca de bloqueo para evitar que se pliegue de forma inesperada.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
BOS-180 120-030-111
BOS-240 120-030-090
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS A B C D E F G H I J K L Capacidad de carga N/pieza Capacidad de carga kgf/pieza Capacidad de carga kgf/pieza (Para búsqueda) Capacidad de carga N/pieza (Para búsqueda) Acabado/color Material principal d1 d2 EAN Caja Cartón Peso (g)

BOS-180

120-030-111

181

181

162

42

12

155

56

11.5

50

65

26

201 a 300 mm

392

40

31 a 60 kgf

304 a 588N

Satén

Acero Inoxidable (SUS304)

4.8

4.8

4510932014779

1

20

476

BOS-240

120-030-090

240

250

215

80

25

220

70

15

64

81

29

301 a 400 mm

325

33

31 a 60 kgf

304 a 588N

Satén

Acero Inoxidable (SUS304)

5

5.5

4510932014786

1

20

770

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
BOS-180
BOS-240
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
BOS-180 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-030-111

BOS-240 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-030-090