BT

SOPORTE DE ACERO INOXIDABLEBT

7 / 7 resultados totales

Filtrar artículos
  • SOPORTE DE ACERO INOXIDABLE
  • BT

Estructura fuerte y segura.
También se puede utilizar como refuerzo o conector en la esquina.
BT ha sido fabricado en acero inoxidable, apto para entornos corrosivos.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
BT-85 120-030-078
BT-120 120-030-079
BT-180 120-030-080
BT-240 120-030-081
BT-300 120-030-082
BT-380 120-030-083
BT-480 120-030-155
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Acabado/color H L B P1 P2 P5 P6 Capacidad de carga N/pieza Capacidad de carga kgf/pieza Material principal Capacidad de carga kgf/pieza (Para búsqueda) Capacidad de carga N/pieza (Para búsqueda) Forma P3 P7 P4 P8 EAN

BT-85

120-030-078

Satén

86

1 a 100 mm

15

58

27

75

26

147

15

Acero Inoxidable (SUS304)

1 a 30 kgf

9.8 a 294N

L

-

-

-

-

4510932014311

BT-120

120-030-079

Satén

120

1 a 100 mm

15

85

43

106

42

196

20

Acero Inoxidable (SUS304)

1 a 30 kgf

9.8 a 294N

L

-

-

-

-

4510932014328

BT-180

120-030-080

Satén

180.5

101 a 200 mm

15

131

71

162.5

72.5

245

25

Acero Inoxidable (SUS304)

1 a 30 kgf

9.8 a 294N

L

50

51.5

-

-

4510932014335

BT-240

120-030-081

Satén

240

101 a 200 mm

18

176

91

217

92

274.4

28

Acero Inoxidable (SUS304)

1 a 30 kgf

9.8 a 294N

L

59

60

-

-

4510932014342

BT-300

120-030-082

Satén

301

201 a 300 mm

20

206.5

92.5

269

95

343

35

Acero Inoxidable (SUS304)

31 a 60 kgf

304 a 400N

L

60.5

63

-

-

4510932014359

BT-380

120-030-083

Satén

378

301 a 400 mm

23

285

145

345

145

637

65

Acero Inoxidable (SUS304)

61 a 80 kgf

598 a 785N

L

110

110

75

75

4510932014366

BT-480

120-030-155

Satén

480

301 a 400 mm

30

360

180

440

180

808.5

82.5

Acero Inoxidable (SUS304)

81 a 100 kgf

794 a 981N

L

135

135

90

90

4510932014373

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
BT-85
BT-120
BT-180
BT-240
BT-300
BT-380
BT-480
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
BT-85 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-030-078

BT-120 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-030-079

BT-180 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-030-080

BT-240 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-030-081

BT-300 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-030-082

BT-380 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-030-083

BT-480 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-030-155