BU-25N

RUEDAS DOBLESBU-25N

4 / 4 resultados totales

Filtrar artículos
  • RUEDAS DOBLES
  • Tornillo roscado
  • BU-25N

Las ruedas tienen un recubrimiento de poliuretano que absorbe las vibraciones y proporciona un movimiento extrasuave y silencioso.
es poco probable que se deslice.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
BU-25N8S 200-132-045
BU-25N8 200-132-042
BU-25N3S 200-132-046
BU-25N3 200-132-043
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Especificación d Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf Cantidad de ruedas Material del cuerpo Material de la rueda Color del cuerpo Diámetro de la rueda D Altura de la instalación H Bloqueo de rueda/frenos Tipo de rueda Método de instalación EAN Caja Peso (g)

BU-25N8S

200-132-045

Con freno

M8

392

40

Doble

Poliamida (PA)

Poliamida (PA)/Poliuretano (PUR)

Negro

53

64

Con frenos

Giratorio

Tornillo roscado

4510932031509

150

125

BU-25N8

200-132-042

Sin pausa

M8

392

40

Doble

Poliamida (PA)

Poliamida (PA)/Poliuretano (PUR)

Negro

53

64

Ninguno

Giratorio

Tornillo roscado

4510932031516

150

118

BU-25N3S

200-132-046

Con freno

W3/8

392

40

Doble

Poliamida (PA)

Poliamida (PA)/Poliuretano (PUR)

Negro

53

64

Con frenos

Giratorio

Tornillo roscado

4510932031523

150

126

BU-25N3

200-132-043

Sin pausa

W3/8

392

40

Doble

Poliamida (PA)

Poliamida (PA)/Poliuretano (PUR)

Negro

53

64

Ninguno

Giratorio

Tornillo roscado

4510932031530

150

119

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
BU-25N8S
BU-25N8
BU-25N3S
BU-25N3
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
BU-25N8S DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-132-045

BU-25N8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-132-042

BU-25N3S DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-132-046

BU-25N3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-132-043