CAP

RUEDA DE PIEZAS SEPARABLESCAP

12 / 12 resultados totales

Filtrar artículos
  • RUEDA DE PIEZAS SEPARABLES
  • Modelo de placa
  • CAP

Rueda con deslizador de nivelación incorporado.
Ideal para accesorios y dispositivos sin movimiento frecuente (largo período de fijación).
Dos tipos de ruedas disponibles: De poliamida y de elastómero.
También están disponibles modelos sin deslizador de nivelación y opciones como la placa a prueba de golpes y el asiento de goma utilizado para el deslizador de nivelación.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
CAPF50B 200-130-238
CAPF50W 200-130-239
CAPF50UB 200-130-808
CAPF50UW 200-130-809
CAPF75B 200-130-240
CAPF-75/WHT 200-130-241
CAPF75UB 200-130-810
CAPF75UW 200-130-811
CAPS50W 200-130-250
CAPS50UW 200-130-820
CAPS75W 200-130-251
CAPS75UW 200-130-821
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Acabado/color D H h E F A B t Capacidad de carga N/pieza Capacidad de carga kgf/pieza Cantidad de ruedas Material principal Material de la rueda Color del cuerpo Longitud de la placa L Ancho de la placa W Paso del agujero para la instalación L Paso del agujero para la instalación W1 Bloqueo de rueda/frenos Tipo de rueda Método de instalación Características Material del deslizador de nivelación EAN Caja Peso (g)

CAPF50B

200-130-238

Acero/PA

Cromato de zinc de color/Negro

50

63

10

30

34

40

70

3.2

588

60

Doble

PA

PA

Negro

74

61

55

42

Ninguno

Giratorio

Placa

Con deslizador de nivelación

Acero

4510932092616

40

306

CAPF50W

200-130-239

Acero/PA

Cromato de zinc de color/Blanco

50

63

10

30

34

40

70

3.2

588

60

Doble

PA

PA

Blanco

74

61

55

42

Ninguno

Giratorio

Placa

Con deslizador de nivelación

Acero

4510932092623

40

306

CAPF50UB

200-130-808

Acero/Elastómero (TPE)

Cromato de zinc de color/Negro

50

63

10

30

34

40

70

3.2

588

60

Doble

PA

Elastómero (TPE)

Negro

74

61

55

42

Ninguno

Giratorio

Placa

Con deslizador de nivelación

Acero

4510932093811

40

300

CAPF50UW

200-130-809

Acero/Elastómero (TPE)

Cromato de zinc de color/Blanco

50

63

10

30

34

40

70

3.2

588

60

Doble

PA

Elastómero (TPE)

Blanco

74

61

55

42

Ninguno

Giratorio

Placa

Con deslizador de nivelación

Acero

4510932093828

40

300

CAPF75B

200-130-240

Acero/PA

Cromato de zinc de color/Negro

75

92

24

35

42

50

85

3.2

1176

120

Doble

PA

PA

Negro

74

61

55

42

Ninguno

Giratorio

Placa

Con deslizador de nivelación

Acero

4510932092630

20

424

CAPF-75/WHT

200-130-241

Acero/PA

Cromato de zinc de color/Blanco

75

92

24

35

42

50

85

3.2

1176

120

Doble

PA

PA

Blanco

74

61

55

42

Ninguno

Giratorio

Placa

Con deslizador de nivelación

Acero

4510932092647

20

424

CAPF75UB

200-130-810

Acero/Elastómero (TPE)

Cromato de zinc de color/Negro

75

92

24

35

42

50

85

3.2

1176

120

Doble

PA

Elastómero (TPE)

Negro

74

61

55

42

Ninguno

Giratorio

Placa

Con deslizador de nivelación

Acero

4510932093835

20

460

CAPF75UW

200-130-811

Acero/Elastómero (TPE)

Cromato de zinc de color/Blanco

75

92

24

35

42

50

85

3.2

1176

120

Doble

PA

Elastómero (TPE)

Blanco

74

61

55

42

Ninguno

Giratorio

Placa

Con deslizador de nivelación

Acero

4510932093842

20

460

CAPS50W

200-130-250

Acero Inoxidable/PA

Pasivación/Blanco

50

63

10

30

34

40

70

3

588

60

Doble

PA

PA

Blanco

74

61

55

42

Ninguno

Giratorio

Placa

Con deslizador de nivelación

Acero Inoxidable (SUS304)

4510932092739

40

300

CAPS50UW

200-130-820

Acero Inoxidable/Elastómero (TPE)

Pasivación/Blanco

50

63

10

30

34

40

70

3

588

60

Doble

PA

Elastómero (TPE)

Blanco

74

61

55

42

Ninguno

Giratorio

Placa

Con deslizador de nivelación

Acero Inoxidable (SUS304)

4510932093873

40

300

CAPS75W

200-130-251

Acero Inoxidable/PA

Pasivación/Blanco

75

92

24

35

42

50

85

3

1176

120

Doble

PA

PA

Blanco

74

61

55

42

Ninguno

Giratorio

Placa

Con deslizador de nivelación

Acero Inoxidable (SUS304)

4510932092746

20

420

CAPS75UW

200-130-821

Acero Inoxidable/Elastómero (TPE)

Pasivación/Blanco

75

92

24

35

42

50

85

3

1176

120

Doble

PA

Elastómero (TPE)

Blanco

74

61

55

42

Ninguno

Giratorio

Placa

Con deslizador de nivelación

Acero Inoxidable (SUS304)

4510932093880

20

460

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
CAPF50B
CAPF50W
CAPF50UB
CAPF50UW
CAPF75B
CAPF-75/WHT
CAPF75UB
CAPF75UW
CAPS50W
CAPS50UW
CAPS75W
CAPS75UW
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
CAPF50B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-238

CAPF50W DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-239

CAPF50UB DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-808

CAPF50UW DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-809

CAPF75B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-240

CAPF-75/WHT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-241

CAPF75UB DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-810

CAPF75UW DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-811

CAPS50W DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-250

CAPS50UW DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-820

CAPS75W DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-251

CAPS75UW DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-821