CH-75
Filtrar artículos
  • BISAGRA CENTRAL
  • CH-75

La leva y el pestillo de la corredera proporcionan una función de retención en las posiciones de apertura y cierre.
La función de amortiguamiento absorbe el impacto en la apertura total y la fuerza externa imprevista.
El pasador de bisagra desmontable permite una fácil instalación.
También está disponible el juego de piezas AS para instalar en el marco de aluminio. Para más información, póngase en contacto con su representante local.

Información relacionada

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
CH-75 GB 250-120-031
CH-75 NI 250-129-208
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Acabado Material principal Tipo Ángulos de sujeción temporales Función adicional Nombre del componente Color Material del cuerpo Material (Resina) Acabado del cuerpo Acabado (Resina) Longitud del cuerpo L Anchura del cuerpo W EAN

CH-75 GB

250-120-031

Bronce

Aleación de zinc (ZDC)

BISAGRA DE TOPE

0°/90°/180°

Movimiento mediante un click

Bisagra central

Bronce

Aleación de zinc (ZDC)

Poliamida (PA)/Poliacetal

Bronce (GB)

Marrón

75

60

4510932117357

CH-75 NI

250-129-208

Níquel

Aleación de zinc (ZDC)

BISAGRA DE TOPE

0°/90°/180°

Movimiento mediante un click

Bisagra central

Níquel

Aleación de zinc (ZDC)

Poliamida(PA)/Poliacetal

Níquel (NI)

Marrón

75

60

4510932126137

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
CH-75 GB
CH-75 NI
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
CH-75 GB DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

250-120-031

CH-75 NI DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

250-129-208