CM-2B

RETENEDOR MAGNÉTICOCM-2B

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos
  • RETENEDOR MAGNÉTICO
  • Instalación rápida
  • CM-2B

El cuerpo pequeño permite una fácil instalación alrededor de la puerta.
Resina retardadora de fuego (UL94V-2).
Especificación
—Temperatura de funcionamiento: -10°C–60°C

Planos/ilustraciones

  • [Cut Out Dimensions]

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
CM-2B 140-011-122
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Fuerza Magnética N Fuerza Magnética kgf Longitud L Ancho W Material del cuerpo Color del cuerpo Tipo Dirección del montaje Altura H Característica única Tipo de producto EAN Peso (g)

CM-2B

140-011-122

3.9

0.4

12

5

Poliamida (PA)

Negro

Estándar

Horizontal (empotrado)

7.9

Instalación rápida

Retenedor magnético

4510932056496

1

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
CM-2B
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
CM-2B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-011-122

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

—Asegúrese de leer las "Precauciones".