D-S-C

BISAGRA DE TOPED-S-C

5 / 5 resultados totales

Filtrar artículos
  • BISAGRA DE TOPE
  • D-S-C

Accesorios
—Tornillo de cabeza avellanada para madera (SUS)

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
D-S-25C 170-090-277
D-S-32C 170-090-278
D-S-38C 170-090-279
D-S-51C 170-090-280
D-S-64C 170-090-281
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Acabado H1 H2 H3 W1 W2 D T d1 d2 Enganches Agujeros (número) Tornillo Capacidad de carga N/2 piezas Capacidad de carga kgf/2 piezas EAN Peso (g)

D-S-25C

170-090-277

Acero Inoxidable (SUS430)

Pulido

25.5

5

15.5

21

3.5

3.8

3.8

3.5

5.1

3

4

2.4x10

20

2

4510932071079

4.4

D-S-32C

170-090-278

Acero Inoxidable (SUS430)

Pulido

31.5

5

21.5

22.5

4

3.8

3.8

3.5

5.1

3

4

2.4x10

29

3

4510932071086

5.7

D-S-38C

170-090-279

Acero Inoxidable (SUS430)

Pulido

38

5.5

27

26

5

3.9

3.9

3.8

5.1

3

4

2.4x10

29

3

4510932071093

7.7

D-S-51C

170-090-280

Acero Inoxidable (SUS430)

Pulido

51

7

18.5

31

6

4.2

4.2

4

5.6

5

6

2.7x13

49

5

4510932071109

12.9

D-S-64C

170-090-281

Acero Inoxidable (SUS430)

Pulido

64

9

23

33

6.2

4.2

4.2

4

5.6

5

6

2.7x16

59

6

4510932071116

19.4

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
D-S-25C
D-S-32C
D-S-38C
D-S-51C
D-S-64C
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
D-S-25C DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-277

D-S-32C DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-278

D-S-38C DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-279

D-S-51C DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-280

D-S-64C DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-281

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

—Las dimensiones del siguiente plano son para referencia. Por favor, confirme con el artículo real al instalar.

—Al instalar esta bisagra en lámina metálica, asegúrese de realizar el procesamiento de liberación de rosca (biselado) en el lado de la superficie de montaje (lado del gabinete). De este modo, la cabeza del tornillo no sobresaldrá cuando se fije la bisagra.

—El movimiento del producto y el tratamiento de los bordes son variables. Por favor verifique el artículo real.

—La capacidad de carga es el valor cuando se utilizan dos bisagras. Para conocer las condiciones de cálculo, por favor consulte el ÍNDICE.