DA

BISAGRA DE RESORTEDA

9 / 9 resultados totales

Filtrar artículos
  • BISAGRA DE RESORTE
  • Doble acción
  • DA

Se abre en ambas direcciones por dentro y por fuera.
Con resorte para cierre automático.
Tensión del resorte ajustable mediante tres pasos con una llave hexagonal.
El ángulo de apertura es de 180 grados.
Todas las piezas, incluido el eje y el resorte, son de acero inoxidable (SUS304).
Passed 500,000 open/close private cycle test

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
DA120-5404-01 170-090-803
DA120-5414-01 170-090-804
DA120-BK-5413-09 170-058-518
DA120-BR-5413-03 170-058-519
DA120-5414-05 170-090-805
DA180-5904-01 170-090-806
DA180-5914-01 170-090-807
DA180-5914-05 170-090-808
DA180-5934-01 170-090-809
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto Marca RoHS Material Acabado W2 P1 D Ángulo de apertura W1 P2 t d1 d2 Espesor máximo de la puerta W Longitud L Característica única Tipo de bisagra Tornillo incluido EAN Caja Peso (g)

DA120-5404-01

170-090-803

-

Aleación de aluminio

Anodizado

42

6.5

16

180°

29.5

11.5

4

5.3

10

30

101

120

Resorte con fuerza ajustable

BISAGRA DE RESORTE

-

4510932072434

2

275

DA120-5414-01

170-090-804

-

Aleación de aluminio

Anodizado

53

11

16

180°

40

16

4

5.3

10

40

133

120

Resorte con fuerza ajustable

BISAGRA DE RESORTE

-

4510932072441

2

320

DA120-BK-5413-09

170-058-518

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

320

DA120-BR-5413-03

170-058-519

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

320

DA120-5414-05

170-090-805

Acero Inoxidable (SUS304)

Sencillo

53

11

17

180°

40

16

2.5

5.5

9

36

133

120

Resorte con fuerza ajustable

BISAGRA DE RESORTE

Tornillo roscado de cabeza avellanada en cruz

4510932072458

2

555

DA180-5904-01

170-090-806

-

Aleación de aluminio

Anodizado

42

6.5

16

180°

29.5

11.5

4

5.3

10

30

101

180

Resorte con fuerza ajustable

BISAGRA DE RESORTE

-

4510932072465

2

407

DA180-5914-01

170-090-807

-

Aleación de aluminio

Anodizado

53

11

16

180°

40

16

4

5.3

10

40

133

180

Resorte con fuerza ajustable

BISAGRA DE RESORTE

-

4510932072472

2

466

DA180-5914-05

170-090-808

Acero Inoxidable (SUS304)

Sencillo

53

11

18

180°

40

16

3

5.5

9

38

133

180

Resorte con fuerza ajustable

BISAGRA DE RESORTE

Tornillo roscado de cabeza avellanada en cruz

4510932072489

2

947

DA180-5934-01

170-090-809

Aleación de aluminio

Anodizado

60

19.5

16

180°

48.5

24.5

4

5.3

10

50

157

180

Resorte con fuerza ajustable

BISAGRA DE RESORTE

Tornillo roscado de cabeza avellanada en cruz

4510932072496

2

510

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
DA120-5404-01
DA120-5414-01
DA120-BK-5413-09
DA120-BR-5413-03
DA120-5414-05
DA180-5904-01
DA180-5914-01
DA180-5914-05
DA180-5934-01
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
DA120-5404-01 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-803

DA120-5414-01 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-804

DA120-BK-5413-09 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-058-518

DA120-BR-5413-03 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-058-519

DA120-5414-05 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-805

DA180-5904-01 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-806

DA180-5914-01 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-807

DA180-5914-05 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-808

DA180-5934-01 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-809

Deslice para ver más

Catálogo

Nota

—Si se produce ruido, aplique lubricante (grasa) a la arandela y al resorte de torsión.