RETENEDOR CON AMORTIGUAMIENTODC
4 / 4 resultados totales
- Soft Close
- Para puertas batientes.
Adecuado para apertura tanto derecha como izquierda.
Cuatro modelos disponibles según las especificaciones de la puerta, el método de instalación, el peso y el tamaño.
El DC-90 se instala verticalmente en la parte delantera del gabinete, sin interferir con el almacenamiento.
El modelo DC-100 puede colocarse simplemente presionando el cuerpo contra el fondo del tablero superior y alineándolo con el borde del gabinete. - Accesorios
- —Tornillo de rosca con cabeza segmentada 4×30
—Tornillo de rosca con cabeza segmentada 4×16
—Tornillo de cabeza segmentada 4×12 ( solo incluido en DC-90G, DC-100G)
—Plantilla de la Contraplaca
—Placa frontal (solo incluida en DC-90G, DC-100G)
Videos
Información relacionada
Planos/ilustraciones
-
Mostrar todo
[DC-90]
-
Mostrar todo
[DC-100]
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
-
Mostrar todo
[Cut Out Dimensions for Glass Door]
-
Mostrar todo
[Installation]
DC-90
Installing vertically to the cabinet door. -
Mostrar todo
DC-90
Installing horizontally to the cabinet door. -
Mostrar todo
[Counter Plate Installation]
If installing jig ⑤ to body ① as shown in the figure, the installation position of counter plate ② on the door is determined. (View from the inside of door) -
Mostrar todo
[Face Plate Installation]
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
DC-90 | 140-021-697 |
![]() |
![]() |
DC-90G | 140-021-698 |
![]() |
![]() |
DC-100 | 140-021-699 |
![]() |
![]() |
DC-100G | 140-021-700 |
![]() |
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
DC-90 |
DC-90G |
DC-100 |
DC-100G |
Catálogo
Manuales
Nota
—No se incluyen los tornillos para la instalación en láminas metálicas (tornillo recomendado: tornillo de cabeza segmentada M4).
Categoría
Sus artículos vistos recientemente
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.