DF-22-B05_1

RODAMIENTO DE PLÁSTICO

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos
  • RODAMIENTO DE PLÁSTICO
  • Modelo de periferia exterior con bridas (Modelo de eje roscado)
El rodamiento de poliacetal proporciona una excelente resistencia al desgaste y un bajo coeficiente de fricción. Excelente resistencia a la corrosión, a los productos químicos y a la intemperie. Bajo coste gracias al proceso de moldeo por inyección. Se ofrecen versiones personalizadas (de diferente tamaño, entre otros).

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
DF-26-B1 210-140-207
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Capacidad de carga N/300 r.p.m Capacidad de carga kgf/300 r.p.m Ancho B Diámetro externo D Valor nominal del tornillo Material del anillo interno Material del anillo externo Tipo del anillo externo Tipo de instalación EAN Cartón Peso (g)

DF-26-B1

210-140-207

196

20

11

32

M6

Acero

POM

Modelo de periferia exterior con bridas

Eje roscado

4510932105248

400

13.4

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
DF-26-B1
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
DF-26-B1 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-207