- COMPONENTES INDUSTRIALES
- VARIOS
- RODAMIENTOS
- DO-22-A1_1
- DO-22-A1_1
RODAMIENTO DE PLÁSTICO
4 / 4 resultados totales
Filtrar artículos
- El rodamiento de poliacetal proporciona una excelente resistencia al desgaste y un bajo coeficiente de fricción.
Excelente resistencia a la corrosión, a los productos químicos y a la intemperie.
Bajo coste gracias al proceso de moldeo por inyección.
Se ofrecen versiones personalizadas (de diferente tamaño, etc.).
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
DO-22-B0.5 | 210-140-177 |
![]() |
![]() |
DO-24-B0.5 | 210-140-178 |
![]() |
![]() |
DO-26-B0.5 | 210-140-179 |
![]() |
![]() |
DO-24-B3 | 210-140-186 |
![]() |
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
DO-22-B0.5 |
DO-24-B0.5 |
DO-26-B0.5 |
DO-24-B3 |
Catálogo

Categoría
- COMPONENTES INDUSTRIALES
- VARIOS
- RODAMIENTOS
- DO-22-A1_1
Sus artículos vistos recientemente
No tiene productos vistos recientemente.
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.