- COMPONENTES INDUSTRIALES
- VARIOS
- RODAMIENTOS
- DO-22-A1_2
- DO-22-A1_2
RODAMIENTO DE PLÁSTICO
4 / 4 resultados totales
Filtrar artículos
- El rodamiento de poliacetal proporciona una excelente resistencia al desgaste y un bajo coeficiente de fricción.
Excelente resistencia a la corrosión, a los productos químicos y a la intemperie.
Bajo coste gracias al proceso de moldeo por inyección.
Se ofrecen versiones personalizadas (de diferente tamaño, etc.).
Tabla de especificaciones
Cuerpo
Imagen | Nombre del artículo | Código del artículo | Presupuesto |
---|---|---|---|
![]() |
DO-19-H5 | 210-140-176 |
![]() |
![]() |
DO-22-H6 | 210-140-180 |
![]() |
![]() |
DO-24-H6 | 210-140-181 |
![]() |
![]() |
DO-26-H6 | 210-140-182 |
![]() |
Descargar CAD
Cuerpo
Nombre del artículo |
---|
DO-19-H5 |
DO-22-H6 |
DO-24-H6 |
DO-26-H6 |
Catálogo

Categoría
- COMPONENTES INDUSTRIALES
- VARIOS
- RODAMIENTOS
- DO-22-A1_2
Sus artículos vistos recientemente
No tiene productos vistos recientemente.
Si quiere llevar la cuenta de los artículos vistos, haga clic en el botón "Guardar el historial" que aparece a continuación.
No tiene productos vistos recientemente.