DR-18-H6

RODAMIENTO DE PLÁSTICO

21 / 21 resultados totales

Filtrar artículos
  • RODAMIENTO DE PLÁSTICO
  • Modelo de periferia exterior plana (Modelo con agujero en el eje interior)
El rodamiento de poliacetal proporciona una excelente resistencia al desgaste y un bajo coeficiente de fricción.
Excelente resistencia a la corrosión, a los productos químicos y a la intemperie.
Bajo coste gracias al proceso de moldeo por inyección.
Se ofrecen versiones personalizadas (de diferente tamaño, etc.).

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
DR-18-H6 210-140-159
DR-18-H8 -
DR-19-H5 210-140-045
DR-20-H8 210-140-161
DR-22-H6  210-140-046
DR-24-H6 210-140-162
DR-26-H6 210-140-047
DR-28-H6 210-140-163
DR-22-H8 210-140-164
DR-24-H10.5 -
DR-30-H10-8 210-140-168
DR-30-H10-9 210-140-171
DR-32-H12 210-140-172
DR-35-H15 210-140-173
DR-40-H-17 210-140-174
DR-47-H20 210-140-175
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto Marca RoHS D d E W1 Capacidad de carga N/300 r.p.m Capacidad de carga kgf/300 r.p.m Número equivalente a JIS Material del anillo interno Material del anillo externo Tipo del anillo externo Tipo de instalación Load Capacity N/300r.p.m Load Capacity kgf/300r.p.m Inner Ring Material Outer Ring Material Outer Ring Type Installation Type EAN Cartón Peso (g)

DR-18-H6

210-140-159

18

6

8.2

6

49

5

-

Acero

POM

Tipo plano

Eje interior

-

-

-

-

-

-

4510932104951

2500

2.9

DR-18-H8

-

-

18

8

11

5

-

-

-

-

-

-

-

49

5

Steel

POM

Flat Type

Inner Shaft

-

3,000ヶ

2.8

DR-19-H5

210-140-045

-

19

5

8.2

6

49

5

635

Acero

POM

Tipo plano

Eje interior

-

-

-

-

-

-

4510932840484

2500

3.5

DR-20-H8

210-140-161

-

20

8

11

6

29.4

3

-

Acero

POM

Tipo plano

Eje interior

-

-

-

-

-

-

4510932104968

1500

4

DR-22-H6 

210-140-046

-

22

6

9.5

7

196

20

636

Acero

POM

Tipo plano

Eje interior

-

-

-

-

-

-

4510932840491

1500

5.7

DR-24-H6

210-140-162

-

24

6

9.5

7

196

20

-

Acero

POM

Tipo plano

Eje interior

-

-

-

-

-

-

4510932840507

1000

6.4

DR-26-H6

210-140-047

-

26

6

9.5

7

196

20

-

Acero

POM

Tipo plano

Eje interior

-

-

-

-

-

-

4510932840514

1000

7.2

DR-28-H6

210-140-163

-

28

6

9.5

7

196

20

-

Acero

POM

Tipo plano

Eje interior

-

-

-

-

-

-

4510932104975

500

8.8

DR-22-H8

210-140-164

22

8

11

7

49

5

608

Acero

POM

Tipo plano

Eje interior

-

-

-

-

-

-

4510932104982

1500

5

DR-24-H10.5

-

-

24

10.5

13

7

-

-

-

-

-

-

-

49

5

Steel

POM

Flat Type

Inner Shaft

-

1,000ヶ

5.8

DR-30-H10-8

210-140-168

-

30

10

14.5

8

245

25

-

Acero

POM

Tipo plano

Eje interior

-

-

-

-

-

-

4510932105019

500

12

DR-30-H10-9

210-140-171

-

30

10

14.5

9

245

25

6200

Acero

POM

Tipo plano

Eje interior

-

-

-

-

-

-

4510932105040

500

13.3

DR-32-H12

210-140-172

-

32

12

17

10

294

30

6201

Acero

POM

Tipo plano

Eje interior

-

-

-

-

-

-

4510932105057

500

17.5

DR-35-H15

210-140-173

-

35

15

21

11

294

30

6202

Acero

POM

Tipo plano

Eje interior

-

-

-

-

-

-

4510932105064

400

25

DR-40-H-17

210-140-174

-

40

17

21

12

294

30

6203

Acero

POM

Tipo plano

Eje interior

-

-

-

-

-

-

4510932105071

250

26.8

DR-47-H20

210-140-175

-

47

20

27

14

343

35

6204

Acero

POM

Tipo plano

Eje interior

-

-

-

-

-

-

4510932105088

150

50.1

Deslice para ver más


Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
DR-22-B3-10.5 210-140-165
DR-26-H6W1 210-140-166
DR-35-H6W1 210-140-169
DR-40-H6W0.5 210-140-170
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS D W1 Capacidad de carga N/300 r.p.m Capacidad de carga kgf/300 r.p.m Material del anillo interno Material del anillo externo Tipo del anillo externo Tipo de instalación Diámetro interno d1 EAN Cartón Peso (g)

DR-22-B3-10.5

210-140-165

22

7

196

20

Acero

POM

Tipo plano

Eje interior

6

4510932104999

1000

6.4

DR-26-H6W1

210-140-166

26

7

196

20

Acero

POM

Tipo plano

Eje interior

6

4510932105002

1000

7.7

DR-35-H6W1

210-140-169

35

7

196

20

Acero

POM

Tipo plano

Eje interior

6

4510932105026

500

10.1

DR-40-H6W0.5

210-140-170

40

8

196

20

Acero

POM

Tipo plano

Eje interior

6

4510932105033

400

13.3

Deslice para ver más


Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
DRS-16-H4.1-W0.25 210-140-158
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Capacidad de carga N/300 r.p.m Capacidad de carga kgf/300 r.p.m Material del anillo interno Material del anillo externo Tipo del anillo externo Tipo de instalación Diámetro interno d1 Ancho B Diámetro externo D EAN Cartón Peso (g)

DRS-16-H4.1-W0.25

210-140-158

49

5

Acero

POM

Tipo plano

Eje interior

4.1

3.5

16

4510932104944

5000

2.1

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
DR-18-H6
DR-18-H8
DR-19-H5
DR-20-H8
DR-22-H6 
DR-24-H6
DR-26-H6
DR-28-H6
DR-22-H8
DR-24-H10.5
DR-30-H10-8
DR-30-H10-9
DR-32-H12
DR-35-H15
DR-40-H-17
DR-47-H20
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
DR-18-H6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-159

DR-18-H8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

-

-

DR-19-H5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-045

DR-20-H8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-161

DR-22-H6  DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-046

DR-24-H6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-162

DR-26-H6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-047

DR-28-H6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-163

DR-22-H8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-164

DR-24-H10.5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

-

-

DR-30-H10-8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-168

DR-30-H10-9 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-171

DR-32-H12 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-172

DR-35-H15 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-173

DR-40-H-17 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-174

DR-47-H20 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-175

Deslice para ver más

Cuerpo

Nombre del artículo
DR-22-B3-10.5
DR-26-H6W1
DR-35-H6W1
DR-40-H6W0.5
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
DR-22-B3-10.5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-165

DR-26-H6W1 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-166

DR-35-H6W1 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-169

DR-40-H6W0.5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-170

Deslice para ver más

Cuerpo

Nombre del artículo
DRS-16-H4.1-W0.25
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
DRS-16-H4.1-W0.25 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-158