DR-18-H6_1

RODAMIENTO DE PLÁSTICO

4 / 4 resultados totales

Filtrar artículos
  • RODAMIENTO DE PLÁSTICO
  • Modelo de periferia exterior plana (Modelo con agujero en el eje interior)
El rodamiento de poliacetal proporciona una excelente resistencia al desgaste y un bajo coeficiente de fricción.
Excelente resistencia a la corrosión, a los productos químicos y a la intemperie.
Bajo coste gracias al proceso de moldeo por inyección.
Se ofrecen versiones personalizadas (de diferente tamaño, etc.).

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
DR-22-B3-10.5 210-140-165
DR-26-H6W1 210-140-166
DR-35-H6W1 210-140-169
DR-40-H6W0.5 210-140-170
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS D W1 Capacidad de carga N/300 r.p.m Capacidad de carga kgf/300 r.p.m Diámetro interno d1 Material del anillo interno Material del anillo externo Tipo del anillo externo Tipo de instalación EAN Cartón Peso (g)

DR-22-B3-10.5

210-140-165

22

7

196

20

6

Acero

POM

Tipo plano

Eje interior

4510932104999

1000

6.4

DR-26-H6W1

210-140-166

26

7

196

20

6

Acero

POM

Tipo plano

Eje interior

4510932105002

1000

7.7

DR-35-H6W1

210-140-169

35

7

196

20

6

Acero

POM

Tipo plano

Eje interior

4510932105026

500

10.1

DR-40-H6W0.5

210-140-170

40

8

196

20

6

Acero

POM

Tipo plano

Eje interior

4510932105033

400

13.3

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
DR-22-B3-10.5
DR-26-H6W1
DR-35-H6W1
DR-40-H6W0.5
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
DR-22-B3-10.5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-165

DR-26-H6W1 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-166

DR-35-H6W1 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-169

DR-40-H6W0.5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-170