DR-19-A05_3

RODAMIENTO DE PLÁSTICO

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos
  • RODAMIENTO DE PLÁSTICO
  • Modelo de periferia exterior plana (Modelo de eje para calafateo/Esfera completa)
El rodamiento de poliacetal proporciona una excelente resistencia al desgaste y un bajo coeficiente de fricción.
Excelente resistencia a la corrosión, a los productos químicos y a la intemperie.
Bajo coste gracias al proceso de moldeo por inyección.
Se ofrecen versiones personalizadas (de diferente tamaño, etc.).

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
DRS-16-A1.5 210-140-130
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS (dxθ) Capacidad de carga N/300 r.p.m Capacidad de carga kgf/300 r.p.m Ancho B Diámetro externo D Diámetro del eje d2 Material del anillo interno Material del anillo externo Tipo del anillo externo Tipo de instalación EAN Caja Peso (g)

DRS-16-A1.5

210-140-130

4.5x90°

19.6

2

6.35

16

5

Acero

POM

Tipo plano

Tipo de calafateo del eje

4510932104739

2500

5.6

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
DRS-16-A1.5
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
DRS-16-A1.5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-130