DR-19-B05

RODAMIENTO DE PLÁSTICO

26 / 26 resultados totales

Filtrar artículos
  • RODAMIENTO DE PLÁSTICO
  • Modelo de periferia exterior plana (Modelo de eje roscado)
El rodamiento de poliacetal proporciona una excelente resistencia al desgaste y un bajo coeficiente de fricción.
Excelente resistencia a la corrosión, a los productos químicos y a la intemperie.
Bajo coste gracias al proceso de moldeo por inyección.
Se ofrecen versiones personalizadas (de diferente tamaño, etc.).

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
DR-19(B0.5) 210-140-050
DR-22B(B0.5) 210-140-051
DR-24B(B0.5) 210-140-052
DR-26-B0.5 210-140-053
DR-22-B3-10.5 210-140-152
DR-26-B3-10.5 210-140-153
DR-26-B3.6-12.4  210-140-156
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto Marca RoHS D E W C L Capacidad de carga N/300 r.p.m Capacidad de carga kgf/300 r.p.m Valor nominal del tornillo Material del anillo interno Material del anillo externo Tipo del anillo externo Tipo de instalación EAN Caja Peso (g)

DR-19(B0.5)

210-140-050

-

19

8.2

6

0.5

8

49

5

M6

Acero

POM

Tipo plano

Eje roscado

4510932840446

2000

5.8

DR-22B(B0.5)

210-140-051

-

22

9.5

7

0.5

8

196

20

M6

Acero

POM

Tipo plano

Eje roscado

4510932840453

1000

8.7

DR-24B(B0.5)

210-140-052

-

24

9.5

7

0.5

8

196

20

M6

Acero

POM

Tipo plano

Eje roscado

4510932840460

1000

9.4

DR-26-B0.5

210-140-053

-

26

9.5

7

0.5

8

196

20

M6

Acero

POM

Tipo plano

Eje roscado

4510932840477

1000

10.1

DR-22-B3-10.5

210-140-152

-

22

9.5

7

3

10.5

196

20

M6

Acero

POM

Tipo plano

Eje roscado

4510932104883

1000

10.4

DR-26-B3-10.5

210-140-153

-

26

9.5

7

3

10.5

196

20

M6

Acero

POM

Tipo plano

Eje roscado

4510932104890

800

11.8

DR-26-B3.6-12.4 

210-140-156

26

9.5

7

3.6

12.4

196

20

M6

Acero

POM

Tipo plano

Eje roscado

4510932104920

800

12.5

Deslice para ver más


Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
DR-19-B1 210-140-135
DR-19-B2 210-140-587
DR-22-B2 210-140-137
DR-22-B3 210-931-985
DR-22-B4 210-140-139
DR-22-B5 210-140-140
DR-22-B6 210-140-141
DR-24-B2 210-140-142
DR-24-B3 210-140-143
DR-24-B4 210-140-144
DR-24-B5 210-140-106
DR-24-B6 210-140-146
DR-26-B2 210-140-147
DR-26-B3 210-935-645
DR-26-B4 210-140-149
DR-26-B6 210-140-151
DR-28-B2 210-140-157
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto Marca RoHS D E W C Capacidad de carga N/300 r.p.m Capacidad de carga kgf/300 r.p.m Valor nominal del tornillo Material del anillo interno Material del anillo externo Tipo del anillo externo Tipo de instalación Tornillo M Material principal Tipo de fijación Dirección de apertura de la solapa Descripción del artículo EAN Caja Peso (g)

DR-19-B1

210-140-135

-

19

8.2

6

1

49

5

M6

Acero

POM

Tipo plano

Eje roscado

-

-

-

-

-

4510932104760

2000

6

DR-19-B2

210-140-587

-

19

8.2

6

2

49

5

-

Acero

Poliacetal (POM)

Tipo de plano periférico

-

M6

Poliacetal (POM)

Tornillo

Componente relacionado

Rodillo

4510932105576

2000

6.4

DR-22-B2

210-140-137

-

22

9.5

7

2

196

20

M6

Acero

POM

Tipo plano

Eje roscado

-

-

-

-

-

4510932104777

1000

9.6

DR-22-B3

210-931-985

-

22

9.5

7

3

196

20

M6

Acero

POM

Tipo plano

Eje roscado

-

-

-

-

-

4510932106276

1000

10

DR-22-B4

210-140-139

-

22

9.5

7

4

196

20

M6

Acero

POM

Tipo plano

Eje roscado

-

-

-

-

-

4510932104784

1000

10.7

DR-22-B5

210-140-140

-

22

9.5

7

5

196

20

M6

Acero

POM

Tipo plano

Eje roscado

-

-

-

-

-

4510932104791

1000

11.2

DR-22-B6

210-140-141

-

22

9.5

7

6

196

20

M6

Acero

POM

Tipo plano

Eje roscado

-

-

-

-

-

4510932104807

1000

11.7

DR-24-B2

210-140-142

-

24

9.5

7

2

196

20

M6

Acero

POM

Tipo plano

Eje roscado

-

-

-

-

-

4510932104814

1000

10.2

DR-24-B3

210-140-143

24

9.5

7

3

196

20

M6

Acero

POM

Tipo plano

Eje roscado

-

-

-

-

-

4510932104821

1000

11.4

DR-24-B4

210-140-144

24

9.5

7

4

196

20

M6

Acero

POM

Tipo plano

Eje roscado

-

-

-

-

-

4510932104838

1000

11.7

DR-24-B5

210-140-106

24

9.5

7

5

196

20

M6

Acero

POM

Tipo plano

Eje roscado

-

-

-

-

-

4510932104708

1000

12.2

DR-24-B6

210-140-146

24

9.5

7

6

196

20

M6

Acero

POM

Tipo plano

Eje roscado

-

-

-

-

-

4510932104845

1000

12.7

DR-26-B2

210-140-147

-

26

9.5

7

2

196

20

M6

Acero

POM

Tipo plano

Eje roscado

-

-

-

-

-

4510932104852

800

11

DR-26-B3

210-935-645

-

26

9.5

7

3

196

20

M6

Acero

POM

Tipo plano

Eje roscado

-

-

-

-

-

4510932106290

800

11.4

DR-26-B4

210-140-149

-

26

9.5

7

4

196

20

M6

Acero

POM

Tipo plano

Eje roscado

-

-

-

-

-

4510932104869

800

12.1

DR-26-B6

210-140-151

-

26

9.5

7

6

196

20

M6

Acero

POM

Tipo plano

Eje roscado

-

-

-

-

-

4510932104876

800

13.1

DR-28-B2

210-140-157

-

28

9.5

7

2

196

20

M6

Acero

POM

Tipo plano

Eje roscado

-

-

-

-

-

4510932104937

500

11.8

Deslice para ver más


Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
DR-22-BH2-11 210-140-154
DR-26-BH2-11  210-140-155
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS D Capacidad de carga N/300 r.p.m Capacidad de carga kgf/300 r.p.m Valor nominal del tornillo Material del anillo interno Material del anillo externo Tipo del anillo externo Tipo de instalación Ancho B EAN Caja Peso (g)

DR-22-BH2-11

210-140-154

22

196

20

M6

Acero

POM

Tipo plano

Eje roscado

7

4510932104906

1000

10.9

DR-26-BH2-11 

210-140-155

26

196

20

M6

Acero

POM

Tipo plano

Eje roscado

7

4510932104913

800

12.3

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
DR-19(B0.5)
DR-22B(B0.5)
DR-24B(B0.5)
DR-26-B0.5
DR-22-B3-10.5
DR-26-B3-10.5
DR-26-B3.6-12.4 
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
DR-19(B0.5) DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-050

DR-22B(B0.5) DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-051

DR-24B(B0.5) DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-052

DR-26-B0.5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-053

DR-22-B3-10.5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-152

DR-26-B3-10.5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-153

DR-26-B3.6-12.4  DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-156

Deslice para ver más

Cuerpo

Nombre del artículo
DR-19-B1
DR-19-B2
DR-22-B2
DR-22-B3
DR-22-B4
DR-22-B5
DR-22-B6
DR-24-B2
DR-24-B3
DR-24-B4
DR-24-B5
DR-24-B6
DR-26-B2
DR-26-B3
DR-26-B4
DR-26-B6
DR-28-B2
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
DR-19-B1 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-135

DR-19-B2 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-587

DR-22-B2 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-137

DR-22-B3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-931-985

DR-22-B4 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-139

DR-22-B5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-140

DR-22-B6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-141

DR-24-B2 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-142

DR-24-B3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-143

DR-24-B4 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-144

DR-24-B5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-106

DR-24-B6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-146

DR-26-B2 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-147

DR-26-B3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-935-645

DR-26-B4 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-149

DR-26-B6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-151

DR-28-B2 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-157

Deslice para ver más

Cuerpo

Nombre del artículo
DR-22-BH2-11
DR-26-BH2-11 
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
DR-22-BH2-11 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-154

DR-26-BH2-11  DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-155