DR-19-B05_2

RODAMIENTO DE PLÁSTICO

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos
  • RODAMIENTO DE PLÁSTICO
  • Modelo de periferia exterior plana (Modelo de eje roscado)
Realización bajo pedido
El rodamiento de poliacetal proporciona una excelente resistencia al desgaste y un bajo coeficiente de fricción.
Excelente resistencia a la corrosión, a los productos químicos y a la intemperie.
Bajo coste gracias al proceso de moldeo por inyección.
Se ofrecen versiones personalizadas (de diferente tamaño, etc.).

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
DR-22-BH2-11 210-140-154
DR-26-BH2-11  210-140-155
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS D Capacidad de carga N/300 r.p.m Capacidad de carga kgf/300 r.p.m Ancho B Valor nominal del tornillo Material del anillo interno Material del anillo externo Tipo del anillo externo Tipo de instalación EAN Caja Peso (g)

DR-22-BH2-11

210-140-154

22

196

20

7

M6

Acero

POM

Tipo plano

Eje roscado

4510932104906

1000

10.9

DR-26-BH2-11 

210-140-155

26

196

20

7

M6

Acero

POM

Tipo plano

Eje roscado

4510932104913

800

12.3

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
DR-22-BH2-11
DR-26-BH2-11 
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
DR-22-BH2-11 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-154

DR-26-BH2-11  DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-155