DZ-270

GANCHO DE MARIPOSADZ-270

1 / 1 resultados totales

Filtrar artículos
  • GANCHO DE MARIPOSA
  • DZ-270

Puede instalarse en superficies planas, esquinas y bordes, entre otros.
Posibilidad de uso tanto vertical como horizontal.

Videos

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
DZ-270 110-020-248
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Acabado Capacidad de carga N (uso vertical) Capacidad de carga kgf (uso vertical) Capacidad de carga N (uso horizontal a 270°) Capacidad de carga kgf (Uso horizontal a 270°) Capacidad de carga N (uso vertical a 270°) Capacidad de carga kgf (Uso vertical a 270°) Capacidad de carga N (Uso horizontal a 90°) Capacidad de carga kgf (Uso horizontal a 90°) Capacidad de carga N (Uso vertical a 90°) Capacidad de carga kgf (Uso vertical a 90°) Profundidad Funciones adicionales Tipo de instalación Capacidad de carga N (montaje plano en horizontal) Capacidad de carga kgf (montaje plano en horizontal) Instalación aplicable Tipo EAN Caja Cartón Peso (g)

DZ-270

110-020-248

Acero Inoxidable (SUS304)

Pulido

78

8

29

3

78

8

55

5.6

59

6

33.3

Móvil

Pared

59

6

Madera

Estándar

4510932013024

50

500

29

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
DZ-270
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
DZ-270 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

110-020-248

Deslice para ver más

Catálogo

Categoría

Sus artículos vistos recientemente

×
  • BUTTERFLY HOOK DZ-270