ESR4670

CORREDERA DE CIERRE SUAVE CON EXTENSIÓN COMPLETAESR4670

9 / 9 resultados totales

Filtrar artículos
  • CORREDERA DE CIERRE SUAVE CON EXTENSIÓN COMPLETA
  • Acero inoxidable
  • ESR4670

  • Self & Soft Closing
Se cierra suavemente a 20 mm de distancia de la posición de cierre (longitud de la corredera 350 mm o inferior) o a 36 mm de distancia de la posición de cierre (longitud de la corredera 400 mm o superior).
Con mecanismo de cierre automático y suave incorporado, es posible instalarlo como con las correderas convencionales.

Extensión completa (3 miembros).
El cajón se puede desmontar levantando la palanca.
El ancho máximo del cajón es la longitud de la corredera + 200 mm.

Información relacionada

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
ESR4670-12 190-033-964
ESR4670-14 190-033-965
ESR4670-16 190-033-966
ESR-4670-18 190-033-967
ESR4670-20 190-033-968
ESR4670-22 190-033-969
ESR-4670-24 190-033-970
ESR-4670-26 190-033-971
ESR4670-28 190-033-972
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Longitud de la corredera Longitud de recorrido D E Capacidad de carga N (por par) Capacidad de carga kgf (por par) Altura H Ancho W Material principal Tipo de corredera de cajón Desmontable Movimiento Mantener abierto Mantener cerrado Tipo de corredera A F B G C H EAN Caja Peso (g)

ESR4670-12

190-033-964

300

265

174

145

157

16

45.2

12.7

Acero Inoxidable (SUS304)

Corredera de cajón

Cierre suave y automático

Ninguno

Ninguno

EXTENSIÓN COMPLETA

-

-

-

-

-

-

4510932167376

10

780

ESR4670-14

190-033-965

350

340

224

151

157

16

45.2

12.7

Acero Inoxidable (SUS304)

Corredera de cajón

Cierre suave y automático

Ninguno

Ninguno

EXTENSIÓN COMPLETA

-

-

-

-

-

-

4510932167383

10

930

ESR4670-16

190-033-966

400

400

256

167

196

20

45.2

12.7

Acero Inoxidable (SUS304)

Corredera de cajón

Cierre suave y automático

Ninguno

Ninguno

EXTENSIÓN COMPLETA

96

-

-

-

-

-

4510932167390

10

1070

ESR-4670-18

190-033-967

450

450

306

119

294

30

45.2

12.7

Acero Inoxidable (SUS304)

Corredera de cajón

Cierre suave y automático

Ninguno

Ninguno

EXTENSIÓN COMPLETA

128

215

-

-

-

-

4510932167406

10

1210

ESR4670-20

190-033-968

500

500

344

119

343

35

45.2

12.7

Acero Inoxidable (SUS304)

Corredera de cajón

Cierre suave y automático

Ninguno

Ninguno

EXTENSIÓN COMPLETA

96

279

160

-

-

-

4510932167413

10

1360

ESR4670-22

190-033-969

550

550

394

119

343

35

45.2

12.7

Acero Inoxidable (SUS304)

Corredera de cajón

Cierre suave y automático

Ninguno

Ninguno

EXTENSIÓN COMPLETA

96

215

160

311

-

-

4510932167420

10

1460

ESR-4670-24

190-033-970

600

600

444

119

343

35

45.2

12.7

Acero Inoxidable (SUS304)

Corredera de cajón

Cierre suave y automático

Ninguno

Ninguno

EXTENSIÓN COMPLETA

128

247

192

375

-

-

4510932167437

10

1660

ESR-4670-26

190-033-971

650

650

494

119

343

35

45.2

12.7

Acero Inoxidable (SUS304)

Corredera de cajón

Cierre suave y automático

Ninguno

Ninguno

EXTENSIÓN COMPLETA

128

215

224

311

416

407

4510932167444

10

1810

ESR4670-28

190-033-972

700

700

544

119

343

35

45.2

12.7

Acero Inoxidable (SUS304)

Corredera de cajón

Cierre suave y automático

Ninguno

Ninguno

EXTENSIÓN COMPLETA

128

215

224

343

480

471

4510932167451

10

1960

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
ESR4670-12
ESR4670-14
ESR4670-16
ESR-4670-18
ESR4670-20
ESR4670-22
ESR-4670-24
ESR-4670-26
ESR4670-28
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
ESR4670-12 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-033-964

ESR4670-14 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-033-965

ESR4670-16 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-033-966

ESR-4670-18 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-033-967

ESR4670-20 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-033-968

ESR4670-22 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-033-969

ESR-4670-24 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-033-970

ESR-4670-26 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-033-971

ESR4670-28 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-033-972