EX-100P

RUEDA CON SISTEMA DE FRENO DOBLEEX-100P

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos
  • RUEDA CON SISTEMA DE FRENO DOBLE
  • Modelo de placa
  • EX-100P

Indicador de freno para facilitar el reconocimiento.
Bloquea tanto la rueda como el pivote.
Palanca de freno de gran tamaño para un fácil manejo.
Dado que la palanca de freno sobresale de la rueda, el funcionamiento no se ve afectado aunque la posición de instalación de la rueda esté ligeramente desplazada hacia el interior del borde del gabinete superior.
Rodamiento de bolas equipado tanto en el pivote como en la rueda para proporcionar un movimiento suave.
El parachoques trasero protege de los impactos.
El tipo sin freno tiene también un parachoques de goma delantero para proteger el pie.

Videos

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
EX-100PS 200-132-735
EX-100P 200-132-734
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Especificación A Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf Cantidad de ruedas Material del cuerpo Color del cuerpo Material de la rueda Diámetro de la rueda D Altura de la instalación H Ancho de la rueda B Longitud de la placa L Ancho de la placa W Bloqueo de rueda/frenos Tipo de rueda Método de instalación Paso del agujero para la instalación L1 Paso del agujero para la instalación W1 EAN Caja Peso (g)

EX-100PS

200-132-735

Con pausa

139

980

100

Simple

Poliamida (PA)

Gris claro

Polipropileno (PP)/Elastómero (TPE)

100

157

32

90

90

Sistema de doble freno

Giratorio

Placa

69.5

69.5

4510932032223

20

888

EX-100P

200-132-734

Sin pausa

105

980

100

Simple

Poliamida (PA)

Gris claro

Polipropileno (PP)/Elastómero (TPE)

100

157

32

90

90

Ninguno

Giratorio

Placa

69.5

69.5

4510932032230

20

873

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
EX-100PS
EX-100P
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
EX-100PS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-132-735

EX-100P DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-132-734

Deslice para ver más

Catálogo

Categoría

Sus artículos vistos recientemente

×
  • DUAL BRAKE SYSTEM CASTER EX-100

Loading
Privacidad y cookies

Las cookies nos ayudan a mejorar su experiencia en el sitio web. Al utilizar nuestro sitio web, acepta nuestro uso de cookies.

Saber más