FA45N

RUEDAS DOBLESFA45N

4 / 4 resultados totales

Filtrar artículos
  • RUEDAS DOBLES
  • Tornillo roscado
  • FA45N

Con indicador rojo para mostrar el estado de bloqueo.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
FA45N3R 200-133-211
FA45N3R 200-133-210
FA45N10SR 200-133-215
FA45N10R 200-133-209
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Especificación d Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf Cantidad de ruedas Material del cuerpo Material de la rueda Color del cuerpo Ancho de la rueda B Diámetro de la rueda D Altura de la instalación H Bloqueo de rueda/frenos Tipo de rueda Método de instalación EAN Caja Cartón Peso (g)

FA45N3R

200-133-211

Con freno

W3/8

490

50

Doble

Aleación de aluminio (ADC)

Poliamida (PA)

Plateada

12.5

47

55

Con frenos

Giratorio

Tornillo roscado

4510932031066

4

100

100

FA45N3R

200-133-210

Sin pausa

W3/8

490

50

Doble

Aleación de aluminio (ADC)

Poliamida (PA)

Plateada

12.5

47

55

Ninguno

Giratorio

Tornillo roscado

4510932031073

4

100

97

FA45N10SR

200-133-215

Con freno

M10

490

50

Doble

Aleación de aluminio (ADC)

Poliamida (PA)

Plateada

12.5

47

55

Con frenos

Giratorio

Tornillo roscado

4510932031080

4

100

100

FA45N10R

200-133-209

Sin pausa

M10

490

50

Doble

Aleación de aluminio (ADC)

Poliamida (PA)

Plateada

12.5

47

55

Ninguno

Giratorio

Tornillo roscado

4510932031097

4

100

97

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
FA45N3R
FA45N3R
FA45N10SR
FA45N10R
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
FA45N3R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-133-211

FA45N3R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-133-210

FA45N10SR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-133-215

FA45N10R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-133-209