FA45P

RUEDAS DOBLESFA45P

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos
  • RUEDAS DOBLES
  • Modelo de placa
  • FA45P

Con indicador rojo para mostrar el estado de bloqueo.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
FA45PSR 200-133-213
FA45PR 200-133-212
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Especificación Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf Cantidad de ruedas Material del cuerpo Material de la rueda Color del cuerpo Ancho de la rueda B Diámetro de la rueda D Altura de la instalación H Longitud de la placa L Ancho de la placa W Paso del agujero para la instalación L1 Paso del agujero para la instalación W1 Bloqueo de rueda/frenos Tipo de rueda Método de instalación EAN Caja Cartón Peso (g)

FA45PSR

200-133-213

Con freno

490

50

Doble

Aleación de aluminio (ADC)

Poliamida (PA)

Plateada

12.5

47

59.3

34

34

25

25

Con frenos

Giratorio

Placa

4510932830089

4

100

117

FA45PR

200-133-212

Sin pausa

490

50

Doble

Aleación de aluminio (ADC)

Poliamida (PA)

Plateada

12.5

47

59.3

34

34

25

25

Ninguno

Giratorio

Placa

4510932830072

4

100

113

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
FA45PSR
FA45PR
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
FA45PSR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-133-213

FA45PR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-133-212