FAD-54_1

En Uso

Imágenes

Tabla de especificaciones

Se vende individualmente

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
H-42-C-5 100-010-567
PJ-60 120-040-456
ADR37-10-50 200-140-593
BS-36 210-030-639
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto Marca RoHS Material Acabado L H B P R d S Tipo de cuerpo Forma de la manija Tipo de manija en forma de U Tipo de instalación Montaje aplicable Tipo de instalación (Arco) Tipo Nombre del componente Color (para búsqueda) Color Por lámina Altura Dimensión exterior Forma Anchura de la ranura A C D Tamaño Par de cierre recomendado N.m Par de cierre recomendado kgf.cm Anchura de la ranura del marco de aluminio Aplicaciones Tipo de producto h T Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf Material del cuerpo Material del tornillo Material inferior EAN Caja Cartón Peso (g)

H-42-C-5

100-010-567

-

Acero Inoxidable (SUS304)

Espejo

200

50

12

188

6

M8

10

Montaje con tornillos traseros

Forma de U

Recto

Tornillo hembra

Madera

Montaje trasero

Tirador

Tirador

Gris/Plateado

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932000796

30

60

220

PJ-60

120-040-456

Aleación de aluminio/Aleación de zinc (ZDC)

Pintura/Plata/Cromado

-

-

20

-

-

Ninguno

-

-

-

-

-

-

-

-

Herrajes de unión del marco

-

-

-

-

-

-

6mm

41

29

1.5 a 3

M6×15

6

61.2

6

Sujetador de marco de aluminio

Productos de fijación

-

-

-

-

-

-

-

4510932048637

-

-

-

ADR37-10-50

200-140-593

-

Acero/Elastómero (TPE)

Cromato de zinc claro/Negro

-

69.5

17

-

-

M10

50

-

-

-

-

-

-

-

DESLIZADORES DE NIVELACIÓN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41

-

-

-

-

-

-

12.5

6

196

20

Acero

Acero

Elastómero (TPE)

4510932033565

-

170

81

BS-36

210-030-639

-

Poliuretano (PUR)

Claro

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Amortiguador transparente

-

Claro

55 unidades/lámina

4.6

25.4

Cuadrado

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932100298

-

-

-

Deslice para ver más


Descargar CAD

Se vende individualmente

Nombre del artículo
H-42-C-5
PJ-60
ADR37-10-50
BS-36
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
H-42-C-5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-010-567

PJ-60 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-040-456

ADR37-10-50 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-593

BS-36 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-030-639