FAU55S

RUEDAS DOBLESFAU55S

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos
  • RUEDAS DOBLES
  • Tornillo de inserción
  • FAU55S

Stock limitado
Las ruedas tienen un recubrimiento de elastómero que absorbe las vibraciones y proporciona un movimiento extrasuave y silencioso.
Con indicador rojo para mostrar el estado de bloqueo.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
FAU55SSR 200-130-909
FAU55SR 200-130-910
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto Marca RoHS Especificación Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf Cantidad de ruedas Material del cuerpo Material de la rueda Color del cuerpo Ancho de la rueda B Diámetro de la rueda D Altura de la instalación H Características Bloqueo de rueda/frenos Tipo de rueda Método de instalación EAN Caja Cartón Peso (g)

FAU55SSR

200-130-909

Con freno

686

70

Doble

Aleación de aluminio (ADC)

Poliamida (PA) + Elastómero (TPE)

Plateada

13

53

63.5

Silencioso

Con frenos

Giratorio

Tornillo de inserción

4510932031363

4

72

158

FAU55SR

200-130-910

Sin pausa

686

70

Doble

Aleación de aluminio (ADC)

Poliamida (PA) + Elastómero (TPE)

Plateada

13

53

63.5

Silencioso

Ninguno

Giratorio

Tornillo de inserción

4510932031370

4

72

154

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
FAU55SSR
FAU55SR
Nombre del artículo 2D 3D RoHS Código del artículo
FAU55SSR DXF DWG SAT IGES X_T STEP

200-130-909

FAU55SR DXF DWG SAT IGES X_T STEP

200-130-910