FP45P

RUEDAS DOBLESFP45P

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos
  • RUEDAS DOBLES
  • Modelo de placa
  • FP45P

Con indicador rojo para mostrar el estado de bloqueo.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
FP45PSR 200-133-202
FP45PR 200-133-201
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Especificación Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf Cantidad de ruedas Material del cuerpo Material de la rueda Color del cuerpo Ancho de la rueda B Diámetro de la rueda D Altura de la instalación H Longitud de la placa L Ancho de la placa W Paso del agujero para la instalación L1 Paso del agujero para la instalación W1 Bloqueo de rueda/frenos Tipo de rueda Método de instalación EAN Caja Cartón Peso (g)

FP45PSR

200-133-202

Con freno

392

40

Doble

Poliamida (PA)

Poliamida (PA)

Negro

12.5

47

59.3

34

34

25

25

Con frenos

Giratorio

Placa

4510932830027

4

100

98

FP45PR

200-133-201

Sin pausa

392

40

Doble

Poliamida (PA)

Poliamida (PA)

Negro

12.5

47

59.3

34

34

25

25

Ninguno

Giratorio

Placa

4510932830010

4

100

94

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
FP45PSR
FP45PR
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
FP45PSR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-133-202

FP45PR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-133-201