FP55N

RUEDAS DOBLESFP55N

6 / 6 resultados totales

Filtrar artículos
  • RUEDAS DOBLES
  • Tornillo roscado
  • FP55N

Con indicador rojo para mostrar el estado de bloqueo.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
FP55N3SR 200-133-269
FP55N12SR 200-133-271
FP55N3R 200-133-274
FP55N12R 200-133-276
FP55N10SR 200-133-270
FP55N10R 200-133-275
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto Marca RoHS Especificación d Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf Cantidad de ruedas Material del cuerpo Material de la rueda Color del cuerpo Ancho de la rueda B Diámetro de la rueda D Altura de la instalación H Bloqueo de rueda/frenos Tipo de rueda Método de instalación EAN Caja Cartón Peso (g)

FP55N3SR

200-133-269

Con freno

W3/8

490

50

Doble

Poliamida (PA)

Poliamida (PA)

Negro

13

53

65

Con frenos

Giratorio

Tornillo roscado

4510932830171

4

72

126

FP55N12SR

200-133-271

Con freno

M12

490

50

Doble

Poliamida (PA)

Poliamida (PA)

Negro

13

53

65

Con frenos

Giratorio

Tornillo roscado

4510932031240

4

72

126

FP55N3R

200-133-274

Sin pausa

W3/8

490

50

Doble

Poliamida (PA)

Poliamida (PA)

Negro

13

53

65

Ninguno

Giratorio

Tornillo roscado

4510932830164

4

72

121

FP55N12R

200-133-276

Sin pausa

M12

490

50

Doble

Poliamida (PA)

Poliamida (PA)

Negro

13

53

65

Ninguno

Giratorio

Tornillo roscado

4510932031257

4

72

121

FP55N10SR

200-133-270

-

Con freno

M10

490

50

Doble

Poliamida (PA)

Poliamida (PA)

Negro

13

53

65

Con frenos

Giratorio

Tornillo roscado

4510932031226

4

72

126

FP55N10R

200-133-275

-

Sin pausa

M10

490

50

Doble

Poliamida (PA)

Poliamida (PA)

Negro

13

53

65

Ninguno

Giratorio

Tornillo roscado

4510932031233

4

72

121

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
FP55N3SR
FP55N12SR
FP55N3R
FP55N12R
FP55N10SR
FP55N10R
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
FP55N3SR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-133-269

FP55N12SR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-133-271

FP55N3R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-133-274

FP55N12R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-133-276

FP55N10SR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-133-270

FP55N10R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-133-275