FPU55S

RUEDAS DOBLESFPU55S

2 / 2 resultados totales

Filtrar artículos
  • RUEDAS DOBLES
  • Tornillo de inserción
  • FPU55S

Stock limitado
Las ruedas tienen un recubrimiento de elastómero que absorbe las vibraciones y proporciona un movimiento extrasuave y silencioso.
Con indicador rojo para mostrar el estado de bloqueo.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
FPU55SSR 200-130-911
FPU55SR 200-130-912
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto Marca RoHS Especificación Capacidad de carga N Capacidad de carga kgf Cantidad de ruedas Material del cuerpo Material de la rueda Color del cuerpo Ancho de la rueda B Diámetro de la rueda D Altura de la instalación H Características Bloqueo de rueda/frenos Tipo de rueda Método de instalación EAN Caja Cartón Peso (g)

FPU55SSR

200-130-911

Con freno

490

50

Doble

Poliamida (PA)

Poliamida (PA) + Elastómero (TPE)

Negro

13

53

63.5

Silencioso

Con frenos

Giratorio

Tornillo de inserción

4510932031462

4

72

131

FPU55SR

200-130-912

Sin pausa

490

50

Doble

Poliamida (PA)

Poliamida (PA) + Elastómero (TPE)

Negro

13

53

63.5

Silencioso

Ninguno

Giratorio

Tornillo de inserción

4510932031479

4

72

126

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
FPU55SSR
FPU55SR
Nombre del artículo 2D 3D RoHS Código del artículo
FPU55SSR DXF DWG SAT IGES X_T STEP

200-130-911

FPU55SR DXF DWG SAT IGES X_T STEP

200-130-912