FT-T

TIRADOR DE ACERO INOXIDABLEFT-T

3 / 3 resultados totales

Filtrar artículos
  • TIRADOR DE ACERO INOXIDABLE
  • FT-T

Su forma con sensación de pesadez y su interior redondeado permiten un fácil agarre.
Agarre amplio.

Tabla de especificaciones

Cuerpo

Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto
FT-T-120 100-034-132
FT-T-170 100-034-133
FT-T-220 100-034-134
Imagen Nombre del artículo Código del artículo Presupuesto RoHS Material Acabado L L1 B1 B2 B3 H T t M P1 P2 d1 d2 Tipo de cuerpo Forma de la manija Tipo de manija en forma de U Tipo de instalación Tipo Tipo de instalación (Arco) Montaje aplicable Color (para búsqueda) EAN Caja Cartón Peso (g)

FT-T-120

100-034-132

Acero Inoxidable (SCS14)

Espejo

120

105

39.3

10

15.1

28.5

6

7

19

96

24

4.5

8.5

Montaje con tornillos frontales

Forma de U

Recto

Agujero redondo

Tirador

Montaje superficial

Madera

Gris/Plateado

4510932169905

10

40

225

FT-T-170

100-034-133

Acero Inoxidable (SCS14)

Espejo

170

150

53.3

12

18.7

38

7.5

10

25.5

135

32

5.5

10.5

Montaje con tornillos frontales

Forma de U

Recto

Agujero redondo

Tirador

Montaje superficial

Madera

Gris/Plateado

4510932169912

5

20

500

FT-T-220

100-034-134

Acero Inoxidable (SCS14)

Espejo

220

200

69.3

15

24.3

49.5

9.3

13

32.5

176

41

6.5

12.5

Montaje con tornillos frontales

Forma de U

Recto

Agujero redondo

Tirador

Montaje superficial

Madera

Gris/Plateado

4510932169929

1

10

1000

Deslice para ver más


Descargar CAD

Cuerpo

Nombre del artículo
FT-T-120
FT-T-170
FT-T-220
Nombre del artículo 2D 3D Otros RoHS Código del artículo
FT-T-120 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-034-132

FT-T-170 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-034-133

FT-T-220 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-034-134